A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF leva a capacidade de carga a um nível totalmente novo

  • Artigo

    2014 Junho 11, 14:00 CET

    Gotemburgo, Suécia, 11 de junho de 2014 A SKF lançou uma nova solução que ajuda os fabricantes de caminhões a reduzirem o tamanho dos motores, ao mesmo tempo em que mantêm o mesmo desempenho, ou ainda mantêm o tamanho do motor, mas aumentam o desempenho.  A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF oferece maior capacidade de carga e torque de tomada de força, o que permite aos fabricantes de caminhões oferecerem uma eficiência ainda maior aos seus clientes.

     

    A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF é uma solução pronta para o uso (plug and play). Ela é fácil de instalar e tem unidades de corrente intercambiáveis. A nova solução incorpora um rolamento de rolos ao invés de uma rótula, o que oferece ao cliente uma série de benefícios.  A mudança para os rolamentos de rolo permitiu um aumento significativo na intensidade de força, a integração de uma unidade de engrenagens e uma redução do fluxo de óleo e do tamanho da bomba de óleo. As rótulas necessitam de um suprimento de óleo em separado e também de pressão de óleo para a lubrificação. Em comparação, a Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF necessita apenas de lubrificação por vapor de óleo e, portanto, permite uma medição de óleo otimizada.

     

    “A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF é uma solução única e compacta exclusiva da SKF,” explica Anja Riedl, Gerente para novas ofertas de mercado e demarketing, do setor de caminhões. “Isto fornece ao usuário uma solução testada em laboratório que é nova no mercado e especialmente projetada para o setor de caminhões. A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF permite que o usuário carregue cargas maiores, diminua ou mantenha o mesmo tamanho de motor, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho, atendendo à necessidade do mercado por um desempenho de torque de tomada de força maior no motor. Ela também possibilita aos fabricantes de equipamentos originais aumentarem a vida útil do motor, o que significa um menor tempo de parada de máquina para os clientes”.

     

    A Unidade de Rolamentos de Engrenagens SKF foi testada com sucesso com os clientes e está em produção em série nesse momento.

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ.)


     

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722;
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com 


    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.7 MB)

SKF logo