Soluções SKF ajudam O Túnel Lee de Londres a redirecionar milhões de galões de água a cada hora

2014 Junho 19, 09:00 CEST


Gotemburgo, Suécia, 19 de junho de 2014 A SKF está fornecendo uma linha de rolamentos à GIW Industries para inclusão em suas bombas de 54 toneladas, o que ajudará a proteger a crescente população de Londres contra o transbordamento de esgoto oriundo do Rio Tâmisa nos próximos anos. As bombas são as maiores bombas de águas residuais já fabricadas e serão usadas para redirecionar até 2,9 milhões de galões de água por hora para dentro do Túnel Lee, a fim de proteger a rede de esgotos vitoriana de 150 anos de Londres, que já não pode suportar o volume de esgoto e águas pluviais. 

“A solução em rolamento SKF foi projetada para atender demandas de desempenho fundamentais em uma instalação de perfil excepcionalmente alto, demonstrando novamente a nossa capacidade de oferecer soluções para as aplicações mais exigentes”, disse Rakesh Makhija, presidente da SKF Industrial Market, Strategic Industries.

Essas bombas serão essenciais para ajudar a evitar que 39 milhões de toneladas de esgoto e água de chuvas transbordem para o Rio Tâmisa a cada ano. As bombas não apenas precisam ser capazes de processar grandes fluxos de efluentes, mas também precisam ser capazes de suportar a contaminação e o desgaste de corpos estranhos contidos no esgoto. 

“Nossa experiência com a qualidade dos rolamentos SKF e com o suporte técnico oferecido pelos engenheiros da SKF tem sido excelente. Dada a importância desse projeto e a demanda por confiabilidade em longo prazo, com bombas montadas 80 metros abaixo do solo, a GIW especificou que devem ser usados somente rolamentos SKF", disse Robert Visintainer, vice-presidente de engenharia na GIW.

Os rolamentos SKF oferecem componentes de alta qualidade para trabalho pesado para que as bombas aguentem as cargas exigentes e as demandas de confiabilidade da aplicação. Essas bombas são montadas em um local remoto 80 metros abaixo do solo, mas os rolamentos SKF reduzem as probabilidades de paradas da máquina onerosas.

Aktiebolaget SKF
(publ.)



Para obter mais informações, entre em contato com:
Linha direta: +46 31 337 2400
Assessoria de imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2013, as vendas anuais foram de 63,597 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo