SKF acrescenta função de proteção da máquina ao sistema líder de monitoramento de condições
-
Artigo
2014 Junho 30, 14:00 CEST
Uma atualização do software de monitoramento de condições de supervisão SKF @ptitude Analyst e do sistema de monitoramento de máquinas baseado em rack SKF Multilog IMx-M 19" fornece aos operadores de máquinas rotativas importantes uma solução integrada que monitora a condição do ativo e protege contra falhas catastróficas.
Gotemburgo, Suécia, 30 de junho A SKF lançou a atualização do software SKF @ptitude Analyst 2013 versão 8.1, melhorando ainda mais os recursos deste software de análise e emissão de relatórios, bem como uma atualização ao sistema de proteção on-line Multilog IMx-M. Quando usados juntos para monitorar os ativos rotativos críticos e semicríticos da unidade, esses dois produtos oferecem proteção da máquina e maior eficiência de manutenção.
“Este produto amplia os recursos de proteção de máquinas do SKF @ptitude Analyst ao mesmo tempo que melhora a capacidade de uso dos clientes atuais”, Robert Kaufman, gerente de produtos de software da SKF. “Juntamente com o software SKF @ptitude Analyst, o SKF Multilog IMx-M fornece um sistema integrado completo para detecção de falhas, prevenção de falhas e manutenção avançada baseada em condições para aumentar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho da máquina”, afirma Sjur Holm, gerente da linha de produtos estratégicos dos sistemas on-line.
O SKF @ptitude Analyst é um aplicativo de monitoramento de condições de supervisão que faz parte do SKF @ptitude Suite; o pacote de software da SKF para manutenção baseada em condições em toda a unidade. Ele oferece uma solução abrangente com avançados recursos de diagnóstico e análise que permite que os usuários gerenciem os dados de condição de ativos a partir de dispositivos portáteis off-line e dispositivos on-line instalados permanentemente com um só programa de software. O software é fácil de usar e oferece interconectividade com diversos programas de software e sistemas em toda a empresa, permitindo que as informações coletadas sejam acessadas em toda a organização.
A função principal do SKF Multilog IMx-M é proteger os ativos rotativos críticos e semicríticos da unidade contra falhas catastróficas e reduzir, assim, os riscos de lesões às pessoas, de danos ao equipamento e de liberação acidental de substâncias perigosas ao meio ambiente. Isso é obtido através de parâmetros-chave de monitoramento, como vibração, folgas de peças rotativas a estacionárias e temperaturas, então prossiga para o alarme e/ou inicie o desligamento das máquinas, quando os níveis limite predefinidos forem atingidos.
Aktiebolaget SKF
(publ.)Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com
A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com
SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.
-
Imagem
Download do kit de imprensa
- Frente do SKF IMx (7.3 MB) visualização prévia
- SKF IMx (5.6 MB) visualização prévia