SKF patrocina arena da final da Gothia Cup

2014 Julho 08, 09:00 CEST

Gotemburgo, Suécia, 8 de julho de 2014 A SKF anunciou hoje que a empresa ampliará sua cooperação com a Gothia Cup e patrocinará a arena da final neste ano. Graças à grande proximidade entre as arquibancadas e o campo, ela oferecerá aos torcedores uma experiência mais intensa dos jogos.

“A SKF vem colaborando muito com a Gothia Cup desde 2006 e, este ano, sentimos que queríamos ampliar essa cooperação, em comemoração ao aniversário de 40 anos da Gothia Cup. A Gothia Cup adapta-se bem aos valores da SKF de abertura e trabalho em equipe, bem como a ser um cidadão corporativo responsável nas comunidades em que vivemos e trabalhamos. Através da SKF Arena, podemos oferecer aos torcedores um evento divertido e emocionante que deixará uma lembrança por toda a vida”, diz Tom Johnstone, presidente e CEO da SKF.

A SKF Arena é o ponto de encontro natural para as pessoas que desejam ver um futebol bom e empolgante com meninos e meninas de todo o mundo, de diferentes grupos de idade. A arena oferecerá jogos eliminatórios e decisivos durante toda a semana e quando chegar a hora dos jogos finais, todas as equipes classificadas se encontrarão aí. Na arena, será possível acompanhar as equipes da Gothia Cup de gigantes internacionais como Paris Saint-Germain, Newcastle, Red Star (Sérvia) e Besiktas (Turquia), bem os conhecidos times suecos, entre eles AIK, IFK Göteborg, Malmö FF, BK Häcken e Elfsborg.

"Ano passado foi o primeiro ano que tivemos a arena em Heden. Foi um tremendo sucesso com cerca de 10 mil espectadores em diversos jogos. Graças à ampla cooperação da SKF com a Gothia Cup, podemos oferecer a arena aos participantes e ao público neste ano também”, afirma Dennis Andersson, secretário geral da Gothia Cup.

Os jogos serão comentados por Jesper Sjöberg e Claes Andersson na Studio SKF. Eles também serão responsáveis pelo entretenimento entre os jogos, tendo como convidados personalidades esportivas suecas e competições que envolverão o público. Jesper Sjöberg é um famoso comentarista sueco e artista de comédias musicais, com grande interesse em futebol e Claes Andersson é comentarista da Viasat. Os dois comentaristas comandam o Studio SKF pelo quarto ano consecutivo.

A Gothia Cup, o maior campeonato de futebol juvenil do mundo oferece uma oportunidade para que os jovens joguem em um palco mundial e compitam contra times de todo o planeta. Este ano, mais de 1.600 equipes com mais de 37 mil crianças e adolescentes disputarão mais de 4.500 jogos em 110 campos de futebol. As partidas finais acontecem perante um público de mais de 12 mil espectadores – um público com o qual vários times de futebol profissional apenas sonham.

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:
Linha direta: +46 31 337 2400
Assessoria de imprensa: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, celular: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2013, as vendas anuais foram de 63,597 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo