SKF ajuda a mudar os padrões de rolamentos para melhor integração com máquinas

  • Artigo

    2014 Julho 17, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 17 de julho de 2014 A SKF, fornecedora mundial de soluções inovadoras em rolamentos, contribuiu muito para a revisão do padrão ISO 492, que permitirá que os clientes integrem melhor os rolamentos em suas máquinas.
     
    O padrão ISO 492 incorpora as GPS (Geometric Product Specifications, Especificações de produto geométrico), permitindo que a tolerância dos rolamentos de esferas e os sistemas ISO GPS sejam baseados na mesma plataforma. Como fornecedora mundial de soluções inovadoras em rolamentos, a SKF tem naturalmente liderado a definição do processo de conversão para os novos padrões. Diversos especialistas da SKF estiveram envolvidos na revisão do padrão ISO 492, que resultou no esboço final da norma. 
     
    “Os benefícios para nossos clientes serão melhores descrições dos produtos SKF em termos de funções”, explica Alexander de Vries, diretor do setor de Desenvolvimento de produtos do Grupo SKF. “O padrão ISO 492 fornecerá aos usuários mais informações sobre a interface entre os produtos SKF e o restante de suas máquinas para melhor integração com nossos produtos. Hoje, é preciso ser um especialista em rolamentos para compreender, por exemplo, que o diâmetro do rolamento é fornecido em uma média, mas com o padrão ISO 492 revisado, essa dimensão é descrita claramente, usando a linguagem industrial comum da ISO GPS. Ele leva em consideração a interface entre o rolamento e outra peça mecânica.”
     
    O trabalho no novo padrão começou em um simpósio realizado em Viena, na Áustria, em setembro de 2008. Nele, os especialistas em rolamentos de esferas, inclusive especialistas da SKF e GPS reuniram-se para alinhar seus sistemas e filosofias.
     
    “A SKF esteve muito envolvida no desenvolvimento desses novos padrões, que irão melhorar o desempenho e a eficiência dos usuários”, acrescentou Alexander de Vries; “o padrão ISO 492 oferecerá mais informações sobre como, exatamente, um rolamento é instalado em um sistema de máquinas, tanto no estágio de montagem dos produtos quanto durante a operação.”

    Aktiebolaget SKF
          (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Monique Turner, Comunicações do Grupo SKF, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64,575 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (194 KB)

SKF logo