Milésimo rolamento magnético SKF S2M é colocado em operação no setor de petróleo e gás

  • Artigo

    2014 Julho 18, 14:00 CEST

    A SKF colocou em operação seu milésimo sistema de rolamentos magnéticos S2M, integrado em um compressor independente para uma aplicação de transporte de gás natural

    Gotemburgo, Suécia, 18 de julho de 2014 A SKF colocou em operação seu milésimo AMB (Active Magnetic Bearing, rolamento magnético ativo) SKF S2M, um marco que enfatiza como a inovação está trazendo maior confiabilidade para um número cada vez maior de clientes de petróleo e gás. A operação sem atrito, sem óleo e com baixa necessidade de manutenção dos rolamentos magnéticos SKF S2M comprovou ser uma solução avançada, ao levar os benefícios da alta eficiência, vida útil longa e baixa necessidade de manutenção a aplicações críticas de petróleo e gás.

    A milésima instalação grande em turbomáquinas apresenta os benefícios adicionais dos vários recursos avançados. O projeto interno mais robusto do rolamento aumenta a resistência a ambientes de gás rigorosos e também aumenta a variedade de aplicações possíveis. O sistema de controle do rolamento magnético tem possibilidades de monitoramento e diagnóstico remotos que avaliam os parâmetros críticos da máquina, como velocidade de rotação, vibrações e temperaturas. As peças mecânicas do sistema AMB são baseadas em um modelo comprovado em campo com interfaces mecânicas adaptadas a particularidades de uma máquina de um fabricante de equipamentos originais. O quadro de controle utilizado é um sistema digital E300Volt/30Amp de padrão industrial, um verdadeiro cavalo de potência nas aplicações de petróleo e gás que já acumularam mais de dez milhões de horas de operação. O controlador AMB foi personalizado, levando-se em conta todos os aspectos da dinâmica complexa de rotores da máquina. Além disso, foi desenvolvido um processo de colaboração formalizada entre o cliente e as equipes de atendimento local SKF. Esses foram fatores fundamentais que permitiram que o engenheiro de serviços local colocasse em operação, em um curto período de tempo, o milésimo SKF S2M.

    O êxito nessa aplicação depende de ter as pessoas certas no lugar certo. A SKF possui mais de 30 anos de experiência em rolamentos magnéticos para o setor de petróleo e gás e uma ampla presença global com filiais especializadas em AMB operando na França, Canadá, Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Oriente Médio. Isso proporciona uma equipe de engenharia experiente que fala o idioma nativo e compreende a cultura local. O resultado é um serviço rápido e eficiente em aplicações nas quais o tempo é fundamental.

    Para os clientes que precisam aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de suas máquinas, a SKF tem vários casos documentados, onde a confiabilidade de 99-100% é o padrão. Diversos usuários informaram que a máquina funcionou por 100 mil horas, sem qualquer falha relacionada aos rolamentos magnéticos. Normalmente, o tempo médio entre falhas (MTBF) é mais de 40 mil horas.

    Essa alta confiabilidade tem uma vantagem direta no rendimento do processo e na eficiência operacional. Quando combinados com a eliminação de outros elementos de transmissão, como o sistema de lubrificação e a caixa redutora, um rolamento SKF S2M gera grande economia nos custos operacionais (OPEX) juntamente com um retorno do investimento (ROI) favorável das despesas de capital (CAPEX) originais.

    Como resultado de sua robustez, os rolamentos magnéticos SKF S2M ampliam a faixa operacional das máquinas. Isso permite a rotação em velocidades mais altas e a capacidade de suportar cargas mais altas de operação, proporcionando ao cliente uma flexibilidade operacional bem maior. É por isso que os rolamentos magnéticos SKF S2M se tornaram um padrão do setor e a preferência do cliente para a maioria das aplicações de petróleo e gás.

    O primeiro compressor de tubulação de rolamentos magnéticos do mundo foi colocado em operação em 1985, no Canadá. Ele foi seguido pelo primeiro turboexpansor do mundo sem óleo para uma plataforma em alto-mar, na Noruega. Foi a empresa francesa S2M (então uma subsidiária da SKF) que criou a tecnologia. É incrível que algumas das primeiras instalações ainda estejam funcionando sem falhas, depois de mais de 25 anos.

    Agora, a linha crescente de aplicações inclui compressores de armazenamento de gás, compressores de polietileno, acionamentos de motores elétricos de alta velocidade, turboexpansores de etileno, turbogeradores de energia e vários outros. Essas máquinas são usadas por todas as principais indústrias de petróleo e gás em todo o mundo, desde as plataformas na costa africana, passando pelos campos da Sibéria, acima do Círculo Ártico, até as unidades petroquímicas na América do Norte.

    Os rolamentos magnéticos da SKF S2M foram selecionados para equipar os compressores e os motores de alta velocidade na aplicação de gás submarino. A primeira estação mundial de compressão de gás submarino com os rolamentos magnéticos SKF S2M está programada para ser instalada na plataforma do campo de Åsgard, na Noruega, em 2015. O sistema foi desenvolvido para prolongar a vida operacional do campo de gás e melhorar as taxas de recuperação.

    Com mais de 130 mil unidades em operação, a SKF possui experiência incomparável em rolamentos magnéticos ativos que abrangem uma ampla linha de áreas de aplicação: desde pequenas máquinas industriais até turbomáquinas de petróleo e gás de trabalho pesado.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.5 MB)

SKF logo