SKF anuncia últimas inovações para o setor ferroviário na InnoTrans 2014

  • Artigo

    2014 Agosto 08, 14:00 CEST

    A SKF exibirá uma série de soluções inovadoras que aumentam a eficiência e o desempenho na InnoTrans Fair em Berlim, em setembro, entre elas, uma nova classe de rolamento de rolos cônicos compactos para vagões com carga axial de 45 toneladas.

    Gotemburgo, Suécia, 8 de agosto de 2014 A SKF apresentará as mais recentes soluções para o setor ferroviário que aumentam a eficiência e o desempenho, na exposição InnoTrans, em Berlim, Alemanha, de 23 a 26 de setembro. Entre elas estão a nova classe de CTBUs (Unidades de rolamentos cônicos compactos) para transporte pesado da SKF, o primeiro rolamento para vagões do mundo a suportar 45 toneladas de carga axial operacional.

    A nova CTBU permite que maior peso seja carregado nos vagões projetados para transporte pesado e que os operadores ferroviários aumentem a rentabilidade transportando mais produtos no mesmo trajeto do trem. “O CTBU da SKF é o único rolamento de transporte pesado que suporta 45 toneladas de carga axial no mercado,” diz Mikael Rydstrom, gerente de desenvolvimento comercial mundial na unidade de negócios ferroviários e fora de estrada. “Isso representa um aumento na capacidade de transporte de até 10 toneladas em relação às soluções existentes, permitindo que os clientes aumentem o peso transportado do produto em novas frotas de vagões ou naquelas já existentes. A nova solução foi desenvolvida como resultado direto de solicitações dos clientes e atende as necessidades dos operadores ferroviários que cada vez mais transportam cargas mais pesadas em todo o mundo”.

    Também será exibida na InnoTrans uma nova geração de unidades de rolamentos de rolos cônicos para vagões de passageiros e EMU (Unidades de motor elétrico)/DMU (Unidades de motor diesel), que oferecem vida útil mais longa do rolamento e reduzem o risco de falhas por fadiga do rolamento. Essa unidade de rolamentos de última geração para trens com velocidade de 160 a 250 km/h será uma ferramenta valiosa que ajudará diversos OEMs (Fabricantes de equipamentos originais) e usuários finais a aumentar a segurança e combinar a manutenção do rolamento com os intervalos de manutenção do conjunto de rodas. 

    A SKF também apresentará soluções de monitoramento que aumentam a eficiência em aplicações ferroviárias, entre elas a ferramenta portátil de análise SKF Microlog para diversas aplicações ferroviárias, e o SKF Multilog On-line System IMx-B – a primeira solução completa sem fio de monitoramento de subsistemas de truque no mercado, capaz de monitorar on-line rolamentos de conjuntos de rodas e rolamentos de sistema de acionamento. Também estarão expostos sistemas de lubrificação de bordo e trilhos e uma "visualização da tecnologia" do SKF InsightTM para aplicações ferroviárias de transporte e passageiros.

    A SKF continua aumentando os recursos dos Sistemas de lubrificação para fornecer soluções personalizadas ao setor ferroviário. Com a aquisição da marca Lincoln em 2010, agora a SKF oferece um portfólio completo de produtos para aplicações de redução de desgaste e ruído.

    A linha de produtos da SKF na InnoTrans incluirá sistemas de lubrificação do flange da roda para reduzir o desgaste das rodas e sistemas de lubrificação laterais para reduzir o desgaste na face do calibrador. Adequado para aplicações ferroviárias, de metrô e bondes, ambos os sistemas reduzem o desgaste e a emissão de ruídos ferroviários, inclusive o ruído em curvas.

    Recentemente, a SKF acrescentou novos produtos e serviços para operadores ferroviários ao portfólio BeyondZero, uma série de soluções que aumentam a eficiência energética, reduzem a emissão de gás estufa e dão suporte a uma produção de energia mais ecológica. São elas: a Tampa de extremidade ferroviária de peso leve SKF, a Vedação de rolamento ferroviário de baixo atrito SKF e os serviços de refabricação de rolamentos ferroviários do conjunto de rodas SKF.

    Os visitantes da InnoTrans podem visitar a SKF no corredor 22a, estande 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (873 KB)

SKF logo