SKF Machine Tool Observer oferece solução flexível e econômica em monitoramento de máquinas-ferramenta

  • Artigo

    2014 Setembro 04, 09:00 CEST

    O SKF Machine Tool Observer MTx permite ao usuário registrar e obter dados de tendência, monitorar status da máquina via Internet e receber alarmes de indicação de problemas

    Gotemburgo, Suécia, 4 de setembro de 2014 A SKF lançou o SKF Machine Tool Observer MTx, que oferece flexibilidade ao permitir que os usuários conectem uma linha de sensores de monitoramento de condições a um sistema eletrônico dedicado que registra todos os parâmetros essenciais. O aparelho oferece aos usuários uma ferramenta valiosa que suporta a manutenção preventiva e ajuda a evitar o custo final de reparos de eixos-árvore danificados.

    “O SKF Machine Tool Observer MTx ajuda os usuários a evitar a parada de máquina e os defeitos inesperados do eixo-árvore, a registrar e revisar as panes do eixo-árvore e as condições operacionais anormais e, por fim, a melhorar o desempenho e a eficiência”, diz Werner Palmetshofer, gerente geral do SKF Condition Monitoring Centre. “Acreditamos que o SKF Machine Tool Observer seja a solução mais flexível no mercado para o registro de dados e detecção de panes no eixo-árvore”.

    O SKF Machine Tool Observer MTx é um aparelho de monitoramento on-line independente que monitora, registra e observa ativamente os dados de desempenho dos eixos-árvore de máquinas-ferramenta, retificadoras e outros sistemas. O aparelho suporta até seis tipos diferentes de sensores, deixando que os usuários monitorem diversas condições ao permitir a conexão simultânea de até 14 componentes, tais como sensores de temperatura, de umidade e de traços de óleo, enquanto os acelerômetros triaxiais ou industriais padrão são usados para coletar sinais de vibração.

    O aparelho ajudará diversos usuários, entre eles fabricantes de máquinas-ferramenta que desejam agregar valor a suas máquinas, oficinas de reparo de eixo-árvore que testam eixos-árvore reparados e qualquer aplicação que aproveite uma avaliação rápida e fácil de usar do status da máquina.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo