SKF Blohm + Voss Industries apresenta estabilizador não retrátil adequado também para velocidade zero

  • Artigo

    2014 Setembro 10, 13:00 CEST

    A SKF Blohm + Voss Industries está lançando um estabilizador de aleta não retrátil que também consegue estabilizar embarcações ancoradas (velocidade zero). Graças ao motor de palheta rotativa que comprovou sua atuação em outros produtos, o novo estabilizador SIMPLEX-COMPACT FZ fornece alto desempenho e apresenta um projeto compacto, que o torna particularmente adequado a navios de pequeno e médio porte. O estabilizador de aleta foi apresentado pela primeira vez na SMM 2014 em Hamburgo, de 9 a 12 de setembro.

    Gotemburgo, Suécia, 10 de setembro de 2014 O novo estabilizador FZ da SKF Blohm + Voss Industries oferece uma estabilidade muito maior, em comparação com os sistemas anteriores disponíveis no mercado, na redução do balanço de navios ancorados. Graças a seu motor de palheta rotativa, que já comprovou ser bem-sucedido com os estabilizadores e atuadores da superfície de comando estabelecidos do fornecedor, o novo estabilizador FZ da SKF Blohm + Voss Industries alcança um ângulo de operação de + /-60°.

    Como não há força flutuante hidrodinâmica durante a estabilização um navio sem movimento, as forças para compensar o balanço devem vir apenas do movimento da pá das aletas. Em vista desse fato, o ângulo de operação da aleta desempenha um papel fundamental. Quanto maior for, maior a estabilidade. 

    Além disso, devido à forte capacidade do motor, a superfície da aleta pode ser reduzida. Isso não só torna o preço de compra mais atraente, mas também reduz custos durante a operação. Como resultado da superfície menor da aleta, é criada menos resistência à água para o navio, que ajuda a reduzir os custos com energia.

    Mais conforto e menos ruído para passageiros e tripulação

    Ao mesmo tempo, o desempenho do motor melhora o nível de conforto a bordo. Por conta do amplo ângulo de operação da aleta, a força pode ser transmitida por um longo período. O movimento das aletas torna-se mais poderoso e mais uniforme. Como resultado, o efeito de reflexo a bordo é praticamente eliminado.

    Um fator importante para uma agradável permanência a bordo é o funcionamento silencioso dos componentes, principalmente quando não há ruído do motor, como é o caso durante a estabilização de um navio ancorado. É por isso que a SKF Blohm + Voss Industries revisou o sistema hidráulico, que também é usado nos estabilizadores SIMPLEX-COMPACT Z. Convertendo para bombas de engrenagem internas, os ruídos oriundos da estrutura puderam ser reduzidos ainda mais. O ajuste automático do nível de pressão para o nível de operação necessário e as melhorias aprimoram esse efeito.

    O que aumenta ainda mais a possibilidade de um ambiente confortável a bordo é o comando adaptável, que encontra sozinho movimento ideal, no que se refere ao balanço do navio. A alternância entre estabilizar embarcações ancoradas ou em movimento acontece automaticamente. Isso proporciona um manuseio simples e claro dos estabilizadores e não exige qualquer conhecimento profundo do sistema por parte da tripulação.

    Solução ideal para requisitos individuais

    A SKF Blohm + Voss Industries fabrica e personaliza o novo estabilizador SIMPLEX-COMPACT FZ para seus clientes. O sistema é fornecido em aletas de tamanhos entre 1,40 e 10,30 m2. Sob encomenda, uma configuração diferente também pode ser fornecida, atendendo às normas rígidas da Vessel General Permit (Autorização Geral de Navios) 2013, aplicável em todas as águas costeiras americanas. A integração do estabilizador na estrutura do navio e o comissionamento são realizados por nossos próprios engenheiros e projetistas em estreita colaboração com o estaleiro. 

    Um parceiro ainda mais forte para o setor naval.

    No início de 2013, a SKF adquiriu a Blohm + Voss Industries (BVI), fabricante alemã de componentes de navio. Com essa aquisição, a SKF pretende reforçar o seu portfólio de produtos para a indústria naval. Além disso, a SKF amplia seu acesso ao mercado, utilizando a rede mundial líder da BVI de parceiros de vendas e serviços. Os clientes serão beneficiados pela experiência da SKF como uma empresa de conhecimento em engenharia juntamente com o enfoque da BVI na construção naval e operações marítimas. A nova organização conjunta será uma parceira ainda mais forte do setor naval, fornecendo componentes críticos e serviços rápidos e confiáveis, bem como o desenvolvimento de novas aplicações que lidam com os desafios futuros no ambiente em constante mudança do setor.


    Aktiebolaget SKF
        (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, diretor de comunicações corporativas: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.4 MB)

SKF logo