Dia de Mercados de Capital da SKF – proporcionando uma compreensão mais ampla dos negócios da SKF

2014 Setembro 11, 09:00 CEST

Gotemburgo, Suécia, 11 de setembro de 2014 A finalidade do Dia de Mercados de Capital da SKF, realizado em Londres no dia 10 de setembro, foi oferecer aos investidores e analistas uma compreensão mais ampla dos negócios da SKF. Todos os executivos da administração da SKF estavam lá, bem como diversos gerentes de unidades de negócios.

O presidente e CEO da SKF, Tom Johnstone, comentou nesse dia: "Tivemos um Dia de Mercados de Capital bastante intenso e interativo. Aproveitamos a oportunidade para ir mais fundo em nosso negócio em várias áreas, concentrando-se especificamente na maneira como estamos trabalhando com o ciclo de vida dos ativos com nossos clientes. Também aproveitamos a oportunidade para olhar as prioridades e os passos que estamos dando que nos permitirão alcançar nossas metas financeiras. Eu gostaria de agradecer a todos por seu grande interesse na SKF.”

A SKF apresentou diversos exemplos de como os clientes são beneficiados por sua abordagem de ciclo de vida de ativos. Um exemplo foi a indústria do cimento, em que um cliente usuário final procurou a SKF por um problema de vibração. Após descobrir a causa do problema, a SKF desenvolveu uma solução personalizada que foi, subsequentemente, adotada por um fornecedor fabricante de equipamentos originais. Isso gerou novos negócios para a SKF.

Um cliente da SKF, a empresa de mineração RWE Power, apresentou no evento por que ela escolheu trabalhar com a SKF como um parceiro estratégico e como ela tem sido beneficiada pelo uso de soluções da SKF. O engenheiro Bruno van den Heuvel explicou: "A SKF não só tem produtos e níveis de serviço de alta qualidade e excelente desempenho na entrega, ela também tem profundo conhecimento dos sistemas de rolamento e compreende nossos ativos e condições operacionais especiais”.

Alinhada à estratégia da empresa de expandir seu negócio de serviços e soluções tanto organicamente quanto através de aquisições, a SKF anunciou que adquiriu duas empresas. São elas a GLOi, uma empresa de soluções de tecnologia de alinhamento com sede na Suécia e a Hofmann Engineering North America, uma empresa especializada em serviços de engenharia situada no Canadá.

O desenvolvimento da SKF no mercado de energia renovável também foi apresentado, com enfoque específico no mercado de energia eólica e seu crescente mercado de peças de reposição. A SKF é uma criadora de tendências nesse mercado através do desenvolvimento de sistemas de monitoramento de condições, como o SKF WindCon, de rolamentos para eixos principais, SKF Nautilus, e do padrão de qualidade, SKF Wind Industry Quality Standard, para garantir padrões em comum e a rastreabilidade de componentes críticos. A SKF também tem dado suporte ao crescente mercado de peças de reposição eólicas e estabeleceu uma forte posição nesse mercado. O setor de lubrificação concentrou-se em sistemas automáticos com um impacto ambiental e comercial bastante significativo. Os sistemas de lubrificação automatizados usam 30% menos graxa que aqueles com lubrificação manual e, uma vez que apenas cerca de 20% de todos os pontos de lubrificação são automáticos hoje em dia, isso oferece um enorme ganho ambiental e uma oportunidade de negócios.

O bom desenvolvimento comercial da SKF na Ásia também foi destacado, mostrando a China, onde a SKF tem aproveitado uma sólida gestão de portfólio e criado posições de liderança em segmentos de mercado específicos. O bom desenvolvimento das marcas secundárias da SKF foi apresentado juntamente com seu forte crescimento e expansão da presença mundial.

No Dia de Mercados de Capital do ano passado, a forte e constante entrada de pedidos de clientes automotivos foi destacada e algumas entregas já começaram a ser feitas para eles agora. Diversos clientes com testemunhos foram apresentados nesse dia, como a Volvo Cars, a Geely, a Great Wall, a Dongfeng e a Hyundai. A SKF firmou uma série de acordos de parceria estratégica no setor automotivo. Um exemplo é a Great Wall na China. A parceria permitirá à SKF estar envolvida, desde o início, no trabalho de desenvolvimento do cliente como um fornecedor preferencial. Isso proporciona uma grande oportunidade para a SKF obter contratos comerciais de longo prazo para novas plataformas.

A SKF confirmou suas metas de longo prazo e mostrou uma conexão com os componentes que poderia levar a empresa para sua meta de margem operacional de 15%. Também foi mostrado como a meta planejada de capital de giro de 27% pode ser obtida até 2017. Isso liberaria aproximadamente SEK 3 bilhões de capital.

O programa da SKF voltado para a redução dos custos anuais em SEK 3 bilhões até o fim de 2015 foi discutido e exemplos de reduções de custos obtidas foram apresentados. Por exemplo, foram feitas reduções significativas nos custos com compras através de um centro de operações de compras, de programas de redução de fornecedores e da aplicação de práticas líderes de compras, como terceirização estratégica e programas integrados de redução de custos. O número de fornecedores de material diretos foi reduzido de 6.000 em 2012 para aproximadamente 4.000 em 2014, com a meta de aproximadamente 2.000 em 2016. Também compartilhamos como os custos totais de lubrificantes foram reduzidos em 15% e das embalagens plásticas e corrugadas, em 10%.

Exposição
Para proporcionar uma melhor compreensão da SKF, várias áreas de exposição foram disponibilizadas durante o dia. O enfoque principal estava na capacidade de otimização da eficiência nos ativos da SKF. Esta parte da exposição apresentou uma ampla linha de soluções de monitoramento de condições, entre elas os dispositivos on-line e off-line da SKF e os serviços de diagnóstico remoto, bem como os últimos desenvolvimentos de aplicativos móveis. Um destaque da exposição foi a mais recente e inovadora tecnologia da SKF: o SKF Insight®. Produtos e soluções em energia eólica, bem como em sistemas de lubrificação e soluções para o mercado de peças de reposição também foram destacados.

O dia inteiro foi filmado e estará disponível no site da SKF.

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:
Linha direta: +46 31 337 2400
Assessoria de imprensa: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2013, as vendas anuais foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregou 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo