A SKF lança analisador portátil econômico para aplicações ferroviárias

  • Artigo

    2014 Setembro 23, 14:00 CEST

    Um novo kit analisador portátil da SKF coletará e interpretará os dados de monitoramento de condições de sistemas operacionais de truque de trens, ajudando a proteger e aumentar a rentabilidade

    Gotemburgo, Suécia, 23 de setembro de 2014: A SKF lançou um novo kit analisador projetado para atender às necessidades exclusivas do setor ferroviário. Devido ao seu formato compacto e portátil, o SKF Microlog CMXA75 melhora consideravelmente a eficiência da coleta de dados na oficina e em programas operacionais de monitoramento de condições. O dispositivo portátil, que pode ser usado para análise sofisticada do rolamento e de outras peças rotativas em motores de tração, caixas redutoras e outros equipamentos rotativos de aplicação ferroviária, reforça o status da SKF como protagonista no monitoramento de condições para o setor ferroviário com soluções que ajudam os usuários a proteger e aumentar a rentabilidade.

    O SKF Microlog CMXA75 coleta dados de acelerômetros localizados no subsistema que precisam ser verificados. Os sinais são processados pelo analisador portátil e os parâmetros de alarme definidos no software SKF @ptitude Observer permitem o monitoramento de condições rápido e preciso de sistemas importantes. O kit pode ser usado como uma ferramenta de solução de problemas e para o monitoramento periódico de condições operacionais. Usado em combinação com o software SKF @ptitude Observer, o Microlog é um sistema de monitoramento de condições básico e completo para operadores de trem grandes e pequenos.

    "Todos os operadores ferroviários têm interesse no monitoramento de condições, mas alguns ainda não o incorporaram em seus programas de manutenção”, afirmou Fredrik Larsson, diretor administrativo no Centro de monitoramento de condições Lulea e de desenvolvimento comercial global da SKF. "O SKF Microlog CMXA75 é prático e fácil de usar para os operadores que não são especialistas em vibração, facilitando a transição da manutenção baseada em tempo para uma manutenção baseada em condições, oferecendo uma ampla gama de medições em um só instrumento. O analisador substitui a análise humana do monitoramento por um sistema mensurável que melhora a capacidade do cliente em oferecer qualidade consistente em suas operações, possibilitando uma verificação de qualidade que pode ser repetida”.

    O SKF Microlog CMXA75 ajuda os operadores a obter uma estratégia de manutenção mais eficiente, ajudando a reduzir a duração da manutenção e as interrupções de serviço não programadas. Usado como uma peça de manutenção preditiva, ele ajudará os operadores a obter economia nos custos de manutenção com os intervalos estendidos, a atenuar o incômodo dos passageiros reduzindo as interrupções de serviços, a melhorar os procedimentos de teste de qualidade na oficina e a fazer um uso mais eficiente da parada da máquina.

    O SKF Microlog CMXA75 é uma de uma série de soluções que aumentam a eficiência e o desempenho em aplicações ferroviárias que serão demonstradas na feira InnoTrans de 23 a 26 de setembro em Berlim

    Também será exibida uma nova geração de unidades de rolamento de rolos cônicos para trens de passageiros e unidades de rolamento de rolos cônicos compactas para transporte de carga pesada e o SKF Multilog On-line System IMx-B

    Os visitantes encontrarão a SKF no corredor 22a, estande 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (5.2 MB)

SKF logo