Ampliação da vida útil da turbina eólica com Lubrificação baseada na condição SKF

  • Artigo

    2014 Setembro 22, 14:00 CEST

    Na feira WindEnergy, em Hamburgo, na Alemanha, a SKF mostra a Lubrificação baseada na condição SKF no estande B6/374. Com a combinação ativa da Lubrificação e dos Sistemas de monitoramento de condições (CMS), a Lubrificação baseada na condição SKF aplica automaticamente lubrificante adicional nos rolamentos de turbinas eólicas, estendendo sua vida útil.

    Gotemburgo, 23 de setembro de 2014


    A SKF apresenta a Lubrificação baseada na condição SKF que permite a lubrificação automática e remota de um sistema de rolamento da turbina eólica de difícil acesso, eliminando a necessidade de que um engenheiro de manutenção no local realize lubrificação extra manual.


    A Lubrificação baseada na condição SKF é uma interface que permite a conexão entre os sistemas de monitoramento de condições (SKF WindCon) e os sistemas de lubrificação SKF ou Lincoln (SKF WindLub). Respondendo aos problemas detectados pelo CMS, a Lubrificação baseada na condição SKF permite que uma bomba de lubrificação inicie ciclos de lubrificação adicionais ao ciclo já existente baseado em tempo. Um especialista em monitoramento de condições pode definir as configurações corretas do alarme para acionar os ciclos de lubrificação adicionais.


    A Lubrificação Baseada na Condição SKF permite que o sistema SKF WindCon monitore as bombas de lubrificação e os componentes, inclusive o status da bomba e os níveis de graxa. Se forem detectadas falhas como bomba vazia ou bloqueada, ou linhas de alimentação rompidas, os operadores serão notificados imediatamente.


    “Como inclusão ao já planejado investimento em sistemas de lubrificação e ao CMS, a Lubrificação baseada na condição SKF é um complemento muito econômico”, diz Harry Timmerman, gerente de produto da SKF WindCon. “Como tal, ele une os dois sistemas para criar recursos novos e exclusivos, permitindo que o regime de lubrificação reaja às medições do CMS do SKF WindCon”.


    Esta detecção precoce de falhas na lubrificação, juntamente com a lubrificação automática, evitará, naturalmente, operações de manutenção desnecessárias e inconvenientes, que são importantes principalmente em aplicações offshore. Ele também economizará no tempo de parada da máquina e na perda de produção enquanto se aguarda intervenção, aumentará a vida útil da turbina eólica e reduzirá o risco de falhas propagadas.


    Todos os produtos SKF para a indústria eólica fazem parte do portfólio SKF BeyondZero.*


    *O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21/56 – 28 43, E-mail: dietmar.seidel@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (910 KB)

SKF logo