Soluções de confiabilidade da SKF serão exibidas no Simpósio de bombas e turbomáquinas

  • Artigo

    2014 Setembro 22, 14:00 CEST

    A SKF apresentará uma linha de inovações personalizadas especialmente para atender às necessidades do setor e minimizar a manutenção e a parada de máquina.


    Gotemburgo, Suécia, 22 de setembro de 2014: Uma linha de produtos SKF será apresentada no Simpósio de bombas e turbomáquinas de 22 a 25 de setembro de 2014. A SKF aprimorou produtos importantes, como novos conceitos de rolamentos e sistemas de acoplamento hidráulico para oferecer aos usuários a maior confiabilidade possível da máquina em aplicações exigentes e seus especialistas estarão à disposição para explicar como essas inovações minimizam a manutenção e o tempo de parada.

    Os produtos exibidos incluem:

    Parafusos SKF Supergrip


    Os parafusos SKF Supergrip oferecem tecnologia aprimorada para a conexão de acoplamentos de flange rotativo, reduzindo o tempo de manutenção do acoplamento de dias para horas. Desenvolvidos para inserção e remoção manual com ajustes de folga inicial, os parafusos SKF Supergrip eliminam o tempo de manutenção gasto por martelar parafusos emperrados ou presos durante a inserção ou extração, e elimina a necessidade de um guindaste aéreo. O conceito de design dos parafusos SKF Supergrip também permite a capacidade de maior torque do que o de sistemas de parafuso tradicionais.

    Observação: Este produto será apresentado como um estudo de caso (Estudo de caso turbo 2C em 25 de setembro, 10h-12h –CST13, localização - 3º andar, sala 361A)

    Rolamentos magnéticos SKF e quadro de controle E300 AMB


    Para atender às necessidades de alta velocidade e confiabilidade de rolamentos magnéticos ativos para os ambientes operacionais mais exigentes, a SKF firmou parcerias com vários dos maiores fabricantes de equipamentos originais e operadores do mundo. Para processos downstream, isso resultou nos rolamentos magnéticos SKF S2M, que melhoram significativamente a eficiência de compressores de gás, compressores de polietileno, acionamentos de motores elétricos de alta velocidade, turboexpansores de etileno, turbogeradores de energia, ventiladores de alta velocidade e muito mais.

    Sensor sem fio de condições da máquina


    O Sensor sem fio de condições da máquina SKF é um sensor compacto de monitoramento de condições alimentado por bateria, que usa o protocolo de comunicação WirelessHART. O produto combina o nó do sensor e relé em uma unidade compacta alimentada por bateria do tamanho de um acelerômetro industrial normal, fornecendo dados dinâmicos de vibração e temperatura para monitoramento de condições e diagnóstico da máquina. O Sensor sem fio de condições da máquina SKF oferece uma solução de monitoramento sem fio de condições, adequada para uso em um ambiente perigoso ATEX Zone 0. A "rede de malha" e o excelente gerenciamento da bateria fornecem ao aparelho uma vida útil operacional longa, tornando-o uma alternativa prática para sistemas on-line "conectados" para monitoramento de máquinas de equilíbrio de fábrica.

    Sistemas de lubrificação


    Desde a aquisição da marca Lincoln em 2010, os engenheiros da SKF têm desenvolvido sistemas de lubrificação para aplicações de petróleo e gás que apresentam componentes de sistemas personalizados para as exigências do setor. Os sistemas de lubrificação automática SKF fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas na produção. Os sistemas de lubrificação automática SKF estendem a vida útil dos rolamentos e das máquinas, aumentam a confiabilidade e disponibilidade das máquinas e reduzem o consumo de lubrificante em até 50%.

    "A maioria dos fabricantes de equipamentos originais e usuários finais de bombas e turbomáquinas está buscando maneiras de aumentar a confiabilidade dos ativos, melhorar a gestão de ciclo de vida dos ativos e reduzir o custo total de propriedade. Nosso contínuo desenvolvimento de produtos e inovações são voltados diretamente aos objetivos desses clientes”, diz Marty Herzog, diretor de desenvolvimento comercial da Unidade tradicional de negócios de energia.

    O Simpósio de bombas e turbomáquinas 2014 acontece no George R. Brown Convention Center, em Houston, Texas, EUA.

    A Kaydon Ring & Seal, uma empresa do Grupo SKF que fabrica vedações de eixo de compressores para aplicações exigentes centrífugas e de compressor de parafuso sem óleo estará presente no estande 1720


    Os visitantes da exposição e da conferência encontrarão a SKF no estande 1351.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.3 MB)

SKF logo