A SKF mostrará melhor solução de vedação para turbinas eólicas na Wind Energy 2014 Hamburg

  • Artigo

    2014 Setembro 23, 14:00 CEST

    A SKF apresentará sua vedação HSS reforçada sem alma de aço, que oferece maior confiabilidade e produtividade para turbinas eólicas, na exposição Wind Energy 2014 Hamburg.


    Gotemburgo, Suécia, 23 de setembro de 2014 - A inovadora linha de vedações HSS reforçadas foram especialmente desenvolvidas pela SKF para proteger rolamentos grandes que funcionam sob condições operacionais rigorosas, como de turbinas eólicas. Apresentando um design comprovado de lábio de vedação e um novo conceito de reforço, as vedações HSS oferecem alta estabilidade. Como são sem alma de aço, as vedações proporcionam as vantagens adicionais de ser capaz de suportar imperfeições no furo do mancal.


    As vedações HSS da SKF estão disponíveis no material de grau resistente à radiação de ozônio - SKF Duratemp (HNBR). Ele foi utilizado com êxito pelo setor de energia eólica e foi desenvolvido ainda mais para garantir o desempenho ideal nas aplicações mais exigentes. O padrão de qualidade desse material de alto desempenho é usado no lábio de vedação, enquanto a parte do corpo da vedação que fica em contato com o furo do mancal é feita de um grau mais duro. Isso proporciona maior estabilidade na operação e durante o processo de instalação. Esse conceito de reforçar as vedações permite designs sólidos e bipartidos, o que ajuda na instalação e na substituição rápida e fácil. O diâmetro externo suave propicia uma excelente vedação estática, e não há riscos de alterações dimensionais nas vedações, quando forem expostas à umidade.


    “Geralmente, as vedações são consideradas como itens de consumo. Na verdade, elas são componentes de sistema essenciais que ajudam assegurar o desempenho, a confiabilidade e a eficiência dos rolamentos e do sistema. A facilidade na qual as vedações HSS podem ser trocadas e instaladas é uma grande vantagem para o setor eólico, principalmente porque o espaço de trabalho no alto das torres na nacela é geralmente limitado”, diz Maria Conception Martin, gerente de produto global da SKF de vedações do setor eólico.


    A SKF apresentou um processo de fabricação flexível para as vedações HSS. Ele permite que as vedações sejam facilmente personalizadas para coincidir efetivamente com as dimensões específicas do mancal de eixo e vedação, sem custos adicionais ou tempo de entrega prorrogado aos clientes. 


    A Wind Energy 2014 Hamburg, um dos principais eventos mundiais para exposição de equipamentos avançados e inovadores para o setor de energia eólica, acontece entre 23 e 26 de setembro de 2014, no Congress Center Hamburg, em Hamburgo, Alemanha. Os visitantes do evento encontrarão a SKF e informações sobre as novas vedações HSS no estande B6/374.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com 


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (40.0 KB)

SKF logo