A SKF anuncia primeiras soluções BeyondZero para o setor ferroviário na InnoTrans 2014

  • Artigo

    2014 Setembro 23, 14:00 CEST

    A SKF lançará três soluções para o setor ferroviário que intensificam ainda mais a redução do consumo de energia na feira comercial InnoTrans deste ano, em Berlim. Serão as primeiras soluções do portfólio SKF BeyondZero para o setor ferroviário

    Gotemburgo, 23 de setembro de 2014: A SKF mostrará aos clientes ferroviários como suas soluções intensificam ainda mais a redução do consumo de energia na feira InnoTrans deste ano, de 23 a 26 de setembro, em Berlim. Será apresentada uma seleção com as opções ferroviárias atuais, inclusive a primeira solução BeyondZero para o setor: a vedação de rolamento ferroviário de baixo atrito SKF, a tampa de extremidade ferroviária de baixo peso SKF e os serviços de refabricação de rolamentos de conjuntos de rodas ferroviários SKF.

    Todos esses produtos e serviços mostram o compromisso da SKF em reduzir o consumo de energia no setor ferroviário. A ferrovia sempre foi um modo de transporte ecológico, mas as soluções do portfólio SKF BeyondZero levam o desempenho ambiental para outro nível. As soluções foram projetadas para ajudar a reduzir as emissões de CO2, preservar recursos limitados e proteger o meio ambiente contra o uso e a difusão de substâncias tóxicas.

    Os três produtos do portfólio SKF BeyondZero são:

    Vedação de rolamento ferroviário de baixo atrito SKF


    Com base em ampla pesquisa e desenvolvimento, a vedação de rolamento ferroviário de baixo atrito SKF, usada em conjunto com a CTBU SKF (unidade de rolamento de rolos cônicos compacta), reduzirá o momento de atrito e o desgaste. Quando comparada com as CTBUs SKF equipadas com a geração anterior de vedações, essa vedação de última geração reduz o torque de atrito do rolamento em 13%. Isso representa uma redução considerável no atrito, resultando em perdas menores de energia e uma redução na energia consumida por trens.

    Tampa de extremidade ferroviária de baixo peso SKF


    Otimizando a geometria da tampa de extremidade da geração anterior, os engenheiros da SKF reduziram seu peso em até 37% O resultado é a tampa de extremidade ferroviária de baixo peso SKF – uma tampa de extremidade do rolamento que pesa apenas 3,76 kg. Seu design otimizado, com uma tampa de extremidade vedada que evita a entrada de água, aumenta a eficiência energética da frota e reduz o impacto ambiental.

    Serviços de refabricação de rolamentos de conjuntos de rodas ferroviários SKF


    Os rolamentos refabricados ou recondicionados pela SKF proporcionam até 55% de economia em comparação aos novos rolamentos. Os serviços de refabricação de rolamentos de conjuntos de rodas ferroviários SKF são realizados pela SKF em diversos tipos de unidades de rolamento ferroviário de acordo com especificações da SKF. Os rolamentos refabricados da SKF oferecem desempenho comparável aos novos rolamentos, mas por um custo consideravelmente inferior.

    Os visitantes da InnoTrans encontrarão a SKF no corredor 22a, estande 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (383 KB)

SKF logo