SKF lança a nova geração de vedações SKF Mudblock para aplicações fora de estrada

  • Artigo

    2014 Setembro 24, 14:00 CEST

    Gotemburgo, 24 de setembro de 2014: Uma nova geração de vedações de cassete SKF Mudblock foi lançada para aplicações de extremidade da roda lubrificadas com óleo que aumentam consideravelmente a vida útil da vedação em comparação com os produtos equivalentes no mercado. A solução consegue reduzir o atrito da vedação em até 20%, oferecendo aos clientes fora de estrada uma solução que reduz a perda de energia e, portanto, aumenta a eficiência.

    A vedação apresenta um projeto de vedação de cassete de vários lábios que incorpora uma geometria de lábio otimizada, uma superfície de apoio de aço inoxidável e um composto nitrílico especialmente formulado para reduzir o desgaste e o envelhecimento. A combinação proporciona a melhor solução de vedação da categoria, que aumenta a vida do rolamento evitando a entrada de contaminantes e retendo o lubrificante dentro do mancal, minimizando, também, o impacto ambiental causado por vazamentos de óleo.

    "A principal necessidade do cliente abordada por essa solução é maior confiabilidade – algo que todos os fabricantes de equipamentos originais fora de estrada buscam, pois os clientes podem estender a vida operacional da vedação em até 50%”, explica o gerente de produto global da SKF Vinay Joyappa”. Com as vedações de cassete SKF Mudblock, a SKF oferece valor para os fabricantes de equipamentos originais e usuários finais, ajudando, assim, os clientes a melhorar o ciclo de vida útil dos ativos.

    A solução reduz as solicitações de garantia, aumenta a produtividade e reduz os custos operacionais e de propriedade. A vedação de cassete SKF Mudblock vem em uma ampla gama de tamanhos de 25 mm a 250 mm de diâmetro do eixo e é intercambiável com outras vedações de cassete.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (717 KB)

SKF logo