SKF apresenta soluções sustentáveis durante o SAE Brasil 2014

2014 Setembro 29, 10:37 BRT

A SKF do Brasil está de olho no intenso movimento que os fabricantes de veículos têm realizado para produzir veículos mais leves, resistentes e econômicos. Diante desse cenário a empresa vai apresentar no congresso SAE Brasil 2014 suas novas linhas de produtos e soluções sustentáveis destinadas ao competitivo mercado automotivo.
“As novas exigências da sociedade demandam muito mais atenção das empresas. O consumidor está atento à forma como as companhias lidam com questões de interesse mundial, como cuidados com o meio ambiente e com todo tipo de economia. A SKF vem desenvolvendo produtos que atendem a esta demanda e contribuem para reduzir o impacto ambiental”, explica Eduardo Mendes de Oliveira, Gerente  de Vendas Automotivas da SKF do Brasil.

Dentre os destaques que a companhia apresenta no evento, estão os rolamentos E2 e a solução Stop-Start.

O rolamento E2 é a última geração de rolamentos de alto desempenho, que tem como principal vantagem em relação às versões atuais, a redução de energia em até 30%. A nova família E2 foi projetada com uma geometria interna otimizada, melhor acabamento interno nas pistas, garantindo assim um menor coeficiente de atrito.
Também possui uma nova gaiola, produzida em polímero especial, que permite uma lubrificação perfeita da peça. Há ainda a aplicação calculada de uma graxa sintética de lítio, que garante a perfeita rotação do rolamento durante toda a sua vida útil.
Desenvolvida para aplicações de carga leve a normal, tanto para uso em sistemas automotivos ou em máquinas e equipamentos industriais, os novos rolamentos rígidos de esferas SKF E2 podem ter até o dobro da vida útil em relação a uma peça comum.
Outro destaque da companhia no congresso SAE é a tecnologia Stop-Start para o segmento de duas rodas. Por meio dessa solução, instalada na roda dianteira, é possível integrar a função de rolamento sensor de velocidade e Stop-Start simultaneamente. 

“Essa solução é oferecida com uma unidade pronta para instalação, que pode ser montada com igual facilidade tanto para OEMs quanto como uma adaptação para os veículos de duas rodas existentes no mercado”, conta Eduardo.
Outro componente sustentável que estará no evento é o rolamento de roda de peso reduzido (low weight bearing unit, em inglês). O produto contém um ingrediente inédito em sua composição – o alumínio –metal mais leve que o aço. Com a utilização desse material, o rolamento ajuda a reduzir em até 30% o peso da suspensão do veículo, contribuindo de forma significativa para a redução de emissões de CO2.

No estande da companhia também haverá outras soluções, como HBU3 (cubos de rolamento com ABS integrado), anel sincronizador, rolamentos de embreagem, rolamento de rolo cilíndrico, rolamento cônico de dupla carreira, suporte de rolamento para câmbio, rolamento rígido de esferas, entre outros.


Tecnologia made in Brazil
A SKF do Brasil desenvolveu neste ano dois rolamentos de roda de segunda geração para abastecer a linha de produção de duas fabricantes de veículos instaladas no País. O projeto, inédito na subsidiária brasileira, contou com investimentos estimados em R$ 5 milhões. As peças já estão sendo  produzidas e devem ajudar as montadoras a se adequarem às exigências do Inovar-Auto, regime automotivo criado pelo Governo Federal com o intuito de fomentar o desenvolvimento da indústria nacional automotiva por meio de pesquisa e inovação local. 
“Trata-se de um momento histórico para a companhia. O desafio era desenvolver localmente os primeiros rolamentos de roda que abastecerão duas importantes montadoras. A inovação já está na pauta diária da SKF e certamente continuaremos surpreendendo o mercado e ajudando a indústria automotiva nacional a ser mais forte e competitiva”, conta Fabrício Teixeira, gerente de Engenharia de Aplicação da SKF do Brasil.
O projeto, desenvolvido pela equipe de engenharia local, levou dois anos para ser concluído, passando por etapas como definição do escopo do trabalho, cálculos dimensionais e desenhos, produção de protótipos, testes de bancada nos laboratórios da SKF dos EUA e Alemanha e adaptação de canal de produção no Brasil.
Os novos rolamentos, quando comparados às soluções utilizadas atualmente no Brasil, são mais leves, resistentes, geram menos atrito e possuem vida útil mais longa. “Conseguimos aumentar em 30% a vida útil desse conjunto. Outro ganho foi com o peso, reduzido em cerca de 9%. A utilização de simulações numéricas foi fundamental para alcançar essas melhorias, impactando positivamente na redução do consumo de combustível e emissão de CO2 dos veículos.”, explica o engenheiro.
Outra vantagem tecnológica aplicada nos novos rolamentos está relacionada à segurança e à obrigatoriedade de novos componentes. Esses rolamentos contarão com o sistema ABS integrado, um item que torna os veículos mais seguros e que será obrigatório em todos os carros produzidos a partir de 2014. 


SKF entre as empresas mais sustentáveis
Pelo 14° ano consecutivo, a SKF foi classificada como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, de acordo com o Índice Dow Jones de Sustentabilidade.
“A SKF tem sido incluída no índice de liderança todos os anos, desde 2000, e isso reflete o nosso sólido enfoque na integração da sustentabilidade, em todos os aspectos do nosso negócio. Temos orgulho em fazer parte destes índices desde o início", afirmou Tom Johnstone, presidente e CEO da SKF.
A SKF define sustentabilidade como  Cuidados da SKF, que incluem a Proteção do Negócio, o Cuidado Ambiental, o Cuidado com os Funcionários e o Cuidado com a Comunidade. SKF BeyondZero é a estratégia da SKF para criar um impacto positivo no meio ambiente. Essa estratégia é composta por duas abordagens simultâneas:
• redução do impacto ambiental resultante das operações da SKF
• fornecer aos clientes tecnologias, produtos e soluções inovadoras que propiciem um melhor desempenho ambiental.
Um bom exemplo da abordagem da SKF com relação aos problemas ambientais pode ser visto no modo como a empresa aplica a estratégia BeyondZero nos desafios da mudança climática A estratégia climática da SKF inclui metas agressivas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, tanto para a SKF, como em seus fornecedores e nas operações de logística, além das soluções oferecidas aos clientes e incluídas no portfólio SKF BeyondZero. Em 2012, as soluções do portfólio SKF BeyondZero ajudaram a evitar a emissão de 1.672.000 toneladas de gases causadores do efeito estufa.


Serviço
Evento: 23º Congresso e Exposição de Tecnologia da Mobilidade (SAE Brasil 2014)
Data: de 30 de Setembro a 2 de outubro
Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP) – Pavilhão Vermelho
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo – SP
Horário: das 13h00 às 20h
Mais informações: http://saebrasil.org.br/eventos/congresso2014/Congresso/OCongresso


 


SKF logo