Lubrificantes SKF compatíveis com alimentos aumentam segurança e confiabilidade

  • Artigo

    2014 Outubro 01, 09:00 CEST

    A SKF lançou uma ampla linha de lubrificantes compatíveis com alimentos com aprovação NSF/H1, Kosher e Halal, oferecendo excelentes propriedades de lubrificação para um grande número de situações no setor de bebidas e alimentos.


    Gotemburgo, Suécia, 1º de outubro de 2014: A SKF lançou uma linha de lubrificantes compatíveis com alimentos que poderá aumentar a confiabilidade e a segurança de aplicações no setor de bebidas e alimentos. Os produtos especialmente desenvolvidos possuem aprovação NSF/H1, Kosher e Halal.


    O setor de alimentos exige que os lubrificantes não só ofereçam propriedades padrão de lubrificação para resistir contra desgaste, atrito, corrosão e oxidação, mas que também sejam compatíveis com alimentos, aprovados internacionalmente e que ofereçam capacidade de desempenho em condições rigorosas dos ambientes de fabricação.


    A linha ampliada de lubrificantes compatíveis com alimentos da SKF foi desenvolvida especialmente para um desempenho confiável nas condições típicas de aplicação do setor de bebidas e alimentos e atende às necessidades dos produtores de oferecer produtos seguros.

    “Boas práticas de gestão de lubrificação são essenciais para nossos clientes de bebidas e alimentos”, diz Jean Christophe Brossard, gerente global no segmento de bebidas e alimentos da SKF. “A lubrificação influencia a eficiência dos ativos e o consumo de energia enquanto as práticas inadequadas podem causar impacto na segurança dos alimentos. O lançamento desses lubrificantes reforça a capacidade da SKF de apoiar os clientes com lubrificantes compatíveis com alimentos em toda a fábrica, em linha com os processos de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). Combinados com nossos sistemas de lubrificação, soluções livres de relubrificação e conhecimento em gestão de lubrificação, isso dá aos clientes várias opções para otimizar a gestão da lubrificação no local.”

    A linha ampliada da SKF inclui: Graxa de uso geral LGFP 2, graxa para carga elevada LGFD 2, graxa de uso geral LGFS 00, graxa para alta temperatura LGFT 2, graxa para baixa temperatura LGFC 1, óleo para corrente de alta umidade LFFM 80, óleo para corrente de uso geral LHFP 150, óleo para corrente de alta temperatura LFFT 220, filme de lubrificante seco LDTS 1, óleo hidráulico LFFH 46, óleo hidráulico LFFH 68, óleo de engrenagem LFFG 220 e LFFG 320.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (605 KB)

SKF logo