Relatório de nove meses de 2014 da SKF

2014 Outubro 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, Presidente e CEO:
”A demanda foi levemente menor que o esperado durante o trimestre, especialmente na Europa e no nosso negócio automotivo. Como resultado, a fabricação foi ajustada abaixo do planejado no início do trimestre, causando impacto nos resultados, mas garantindo também a redução de nosso estoque em moeda fixa. O fluxo de caixa, em mais de 1,4 bilhão de coroas suecas, foi sólido e continuamos nos concentrando em reduzir o capital de giro líquido. Esse trabalho será intensificado durante o quarto trimestre e nos próximos anos, quando tomarmos as medidas específicas para lidar com as diferentes áreas do capital de giro líquido.
Continuamos recebendo vários pedidos importantes, lançamos diversos produtos novos e também anunciamos o estabelecimento de um novo Centro Técnico Global na América do Norte. Quando estiver pronto e funcionando no final do ano que vem, ele completará o planejamento da rede de dois Centros Técnicos Globais em cada região principal do mundo.
Já faz quase um ano desde que adquirimos a Kaydon e seu crescimento e desenvolvimento de lucro têm sido muito positivos desde a aquisição. A integração está acontecendo totalmente alinhada a nossos planos, em termos de vendas e sinergias de custo.
No futuro, continuaremos operando em um ambiente comercial incerto que pode até ter piorado levemente na Europa nos últimos meses. Como tal, esperamos que a demanda por nossos produtos no quarto trimestre fique relativamente inalterada em série e anualmente e a fabricação será um pouco menor que as vendas para reduzirmos ainda mais os estoques.
Já notifiquei anteriormente que estou saindo do cargo de presidente e CEO no final deste ano e o Conselho Administrativo
escolheu Alrik Danielson como meu sucessor a partir de 1º de janeiro, a quem dou as boas-vindas de volta à SKF.”



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Vendas líquidas (em milhões de SEK)

17.787

15.623

52.476

47.167

Lucro operacional (em milhões de SEK)

2.073

1.923

6.193

5.240

Margem operacional (%)

11,7

12,3

11,8

11,1

Margem operacional, excluindo os itens extraordinários (%)

11,8

12,9

11,8

12,2

Lucro antes de impostos (em milhões de SEK)

1.827

1.717

5.375

4.581

Lucro líquido (em milhões de SEK)

1.407

1.165

3.869

3.087

Rentabilidade básica por ação (em SEK)

3,01

2,47

8,27

6,57



Alteração nas vendas líquidas na comparação ano a ano (em SEK)

atribuível a:


Volume

Preço/
mix

Estrutura

Efeito
moeda

Total

T3 2014


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Acumulado no ano de 2014


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


As vendas no terceiro trimestre em moedas locais, excluindo a estrutura, ficaram inalteradas na Europa e na América Latina, aumentaram 3% na América do Norte, 8% na Ásia e 7% no Oriente Médio e África.
A produção no terceiro trimestre permaneceu relativamente inalterada, em comparação com o ano passado.
As vendas nos primeiros nove meses, em moeda local e excluindo estrutura, aumentaram 2% na Europa, 3% na América do Norte, 1% na América Latina, 11% na Ásia e 14% no Oriente Médio e na África.
A produção nos primeiros nove meses foi levemente mais alta em comparação com o ano passado.

Perspectivas para o quarto trimestre de 2014

Demanda em comparação com o quarto trimestre de 2013

A expectativa com relação à demanda por produtos e serviços da SKF é que fique relativamente inalterada para o Grupo e para a Europa, levemente mais alta para a Ásia e América do Norte e levemente mais baixa para a América Latina. Espera-se que ela seja um pouco maior para os setores de Indústrias Estratégicas, relativamente inalterada para os setores de Vendas e Serviços Regionais e levemente mais baixa para o setor Automotivo.

Demanda em comparação com o terceiro trimestre de 2014
A expectativa com relação à demanda por produtos e serviços da SKF é que fique relativamente inalterada para o Grupo e para a Europa, levemente mais alta para a Ásia e América do Norte e levemente mais baixa para a América Latina. Espera-se que ela fique relativamente inalterada para os setores de Indústrias Estratégicas, levemente mais alta para os setores de Vendas e Serviços Regionais e levemente mais baixa para o setor Automotivo.

Produção
A expectativa é que a produção seja um pouco menor na comparação ano a ano e em relação ao terceiro trimestre.

Gotemburgo, quarta-feira, 15 de outubro de 2014

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Uma teleconferência será realizada no dia 15 de outubro, às 14h00 (horário da Europa Central), 13h00 (horário do Reino Unido), 08h00 (horário dos Estados Unidos):
Suécia: +46 8 5065 3936
Reino Unido: +44 203 427 1912
EUA: +1 646 254 3364

Você encontrará todas as informações relativas aos resultados da SKF nos primeiros nove meses de 2014 no site IR.
investors.skf.com/quarterlyreporting



Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



A AB SKF deve divulgar as informações fornecidas no presente, de acordo com a Lei de Mercados de Valores e/ou a Lei de Comercialização de Instrumentos Financeiros. As informações foram submetidas para publicação às 13h do dia quarta-feira, 15 de outubro de 2014.



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2013, as vendas anuais foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregou 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (841 KB)

SKF logo