SKF apresenta produtos e soluções avançadas na PTC Asia 2014

  • Artigo

    2014 Outubro 29, 09:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 29 de outubro de 2014: A SKF apresenta produtos e soluções avançadas nas cinco plataformas de tecnologia SKF na PTC Asia 2014 e mostra como a Gestão de Ciclo de Vida SKF pode ajudar os clientes a melhorar a eficiência energética e de recursos, aumentar a confiabilidade e reduzir o custo de manutenção.


    Pela primeira vez desde a aquisição da Kaydon, a empresa participa da PTC Asia junto com a SKF com o display da ACE Shockabsorber. A ACE Shockabsorber é líder mundial em tecnologia de desaceleração e oferece desaceleração linear com o menor esforço possível da máquina.


    Este ano, a SKF apresenta produtos e soluções principalmente das linhas de acionamentos e vedações industriais, com enfoque nos fabricantes de equipamentos originais, e aplicações de usuário final e serviços relacionados nas áreas de unidades de engrenagem, motores elétricos, máquinas de fluidos e manuseio de materiais, o que mostra a excelente capacidade da SKF em ajudar os clientes a melhorar todo o ciclo de vida dos ativos.



    “Para a PTC Asia deste ano, trazemos para a China uma ampla linha de produtos e soluções com bom histórico no mercado global, capazes de ajudar os clientes industriais a melhorar a Gestão de Ciclo de Vida, a reduzir o custo total de propriedade e a obter total valor do "Poder do conhecimento em engenharia", afirma Zhu Jiming, presidente da SKF China.


    Um exemplo das inovações é a nova geração de vedações de cassete Mudblock principalmente para aplicações fora de estrada e aplicações de unidades de transmissão final respectivamente. Essas soluções conseguem reduzir o atrito da vedação em até 20%, oferecendo aos clientes industriais e de unidades fora de estrada uma solução que reduz a perda de energia e, portanto, aumenta a eficiência. A SKF fornece a melhor solução de vedação da categoria, que aumenta a vida do rolamento, evitando a entrada de contaminantes, retendo o lubrificante dentro do mancal, minimizando, também, o impacto ambiental causado por vazamentos de óleo.


    Uma nova solução de vedação para motores hidráulicos, que ajuda a parar os vazamentos de óleo do motor, para os clientes SKF, também será apresentada na exposição PTC Asia. A solução de vedação foi um grande sucesso na Europa. A Brevini Fluid Power, fabricante italiana de componentes hidráulicos globais, enfrentou o problema de vazamento repentino de uma vedação do motor orbital após oito horas de funcionamento. A nova solução de vedação da SKF não só resolveu rapidamente o problema, mas, o que é mais importante, forneceu um aprimoramento de longo prazo que atendeu totalmente aos requisitos técnicos da Brevini e obteve total reconhecimento dos clientes.


    O motor elétrico é outro destaque na exposição e, este ano, temos uma nova apresentação que mostra nossas soluções para as aplicações mais robustas e eficientes de motores PM e de indução CA. Os motores elétricos estão em tudo e as máquinas acionadas por eles representam mais de um terço do consumo mundial de energia elétrica. A SKF está ajudando os fabricantes de equipamentos originais a atender as crescentes demandas por produtos de qualidade, tempo de entrega menor e suporte técnico aprimorado. Para os usuários finais, os serviços, tecnologias e ferramentas da SKF estão direcionando a eficiência geral e reduzindo custos operacionais totais.


    A SKF também traz uma exposição de bomba hidráulica que demonstra como a SKF aumenta a densidade de potência e amplia a vida útil das bombas de pistão axiais. A demanda do mercado é por bombas de pistão axiais mais leves, de alta velocidade e torque e extremamente confiáveis. A SKF fornece uma solução capaz de aumentar a densidade de potência, reduzir o atrito e a vibração, cortar o consumo de energia e oferecer aos clientes uma série de benefícios através do uso de um rolamento de rolos cônicos com uma superfície de carbonitreto, uma vedação H-ECOPUR personalizada e outras melhorias.


    Especialistas dos diversos segmentos da SKF estarão presentes para trocar ideias e ter uma discussão aprofundada com os visitantes.


    Estabelecida na China em 1991, a exposição Power Transmission and Control (PTC Asia) é uma importante exposição do setor sobre tecnologias de controle e transmissão de potência. Como uma empresa líder no conhecimento em engenharia, a SKF já participou dessa exposição por seis anos, mostrando suas avançadas tecnologias e soluções integradas que atendem as necessidades cada vez maiores dos clientes asiáticos.


    Aktiebolaget SKF

     (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.

    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com


    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (717 KB)

SKF logo