SKF mostra soluções inovadoras para motocicletas no EICMA 2014

  • Artigo

    2014 Novembro 04, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 4 de novembro de 2014: A SKF participará este ano da Exposição Internacional de Motocicletas (EICMA) para mostrar sua linha total de soluções inovadoras para o mercado de peças de reposição para veículos de duas rodas. O líder mundial em soluções de rolamento de roda e vedação mostrará seu kit de vedações de garfo, kit de raspadores de lama de garfo, unidade de cabeçote de vedação e kit de vedações de roda no evento em Milão, Itália, de 6 a 9 de novembro de 2014 no pavilhão 4, estande Q67.

    Kit de vedações de garfo oferece desempenho superior de vedação

    O kit de vedações de garfo, desenvolvido pela SKF para fornecer desempenho de vedação superior ao mesmo tempo que reduz o atrito estático, é adequado aos avançados garfos de motocicleta e MTB. Ele é composto por uma vedação de óleo e anel raspador projetados para suportar as condições operacionais e fornecer baixo atrito, sucção de ar limitada e permitir o desempenho hidráulico consistente em níveis de ajuste de fábrica. No caso de garfos MTB, ambas as funções de vedação de óleo e anel raspador estão integradas normalmente em uma vedação única.


    Kit de raspadores de lama de garfo reduz a contaminação nas condições mais rigorosas


    O kit de raspadores de lama de garfo da SKF é uma solução inovadora pronta para uso para os veículos de duas rodas fora de estrada, projetada para colocação acima do garfo sem necessidade de desmontar a roda. Ele evita a contaminação da lama e consequente abrasão, mantendo, assim, a segurança do condutor através do melhor desempenho do garfo e das condições operacionais da vedação. O kit inclui dois raspadores de lama de garfo, contrapinos para fixação e um folheto com instruções detalhadas.


    A solução da unidade de cabeçote integrada melhora o conforto e o desempenho do condutor


    Projetadas para melhorar o desempenho de amortecedores de choque em veículos fora de estrada, as unidades de cabeçote de vedação são uma solução integrada que oferece vedação em uma ampla faixa de temperaturas (de -40 a +150 °C) e de fácil instalação. A unidade consiste em cinco componentes pré-montados (uma vedação monotubo integrada, uma arruela, uma bucha, o cabeçote de vedação e um raspador de sujeira) que garantem rápida montagem em comparação com alternativas de vários componentes e purga de ar simplificada. A SKF oferece um kit de serviços para manutenção simplificada e eficiente da unidade do cabeçote de vedação, que inclui a vedação monotubo integrada, a bucha e o raspador.


    Kit de vedação de rodas protege contra alta contaminação em qualquer ambiente


    O kit de vedação de rodas da SKF oferece aos motociclistas menor atrito e maior vida útil do rolamento para fornecer uma experiência incrível de condução. Adequado a todos os cubos de roda de motocicletas, principalmente ambientes de alta contaminação fora de estrada, o kit de vedação de rodas aumenta a eficiência de vedação, reduzindo o atrito. O projeto de vedação patenteado também apresenta uma proteção plástica integrada que assegura a resistência da vedação à lavagem de alta pressão.


    Os visitantes da EICMA 2014 encontrarão a SKF no pavilhão 4, estande Q67, no estande da Innteck. A Innteck, famosa pelo fornecimento de produtos confiáveis e da mais alta qualidade, é a parceira oficial de distribuição da SKF de soluções de vedação projetadas para veículos de duas rodas. Especialistas estarão à disposição para explicar os benefícios de todas essas inovações aos participantes.


    Aktiebolaget SKF

        (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com: 

    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.0 MB)

SKF logo