SKF atende às demandas do setor automotivo com uma solução inovadora de dois produtos em um para carros elétricos

  • Artigo

    2014 Novembro 21, 14:00 CEST

    A SKF desenvolveu uma Unidade de rolamento com sensor codificador do motor (SKF MESBU), que oferece controle suave e preciso do motor para a última geração de veículos elétricos e híbridos, entre eles arranques-alternadores para parada e partida.


    Gotemburgo, Suécia, 21 de novembro de 2014: A SKF lançou a Unidade de rolamento com sensor codificador do motor (SKF MESBU) para o mercado de veículos elétricos e híbridos. Esse grande avanço na tecnologia de rolamentos com sensor é pioneiro no setor, na medida que integra a tecnologia de rolamento e sensor em uma só unidade compacta. A SKF MESBU foi projetada e fabricada especificamente para melhorar o desempenho operacional e a precisão de carros elétricos e híbridos, inclusive a função de partida e parada baseada em arranques-alternadores. Ela também simplifica e reduz os custos de fabricação significativamente, pois o desempenho do sensor é totalmente independente do projeto de montagem do cliente.


    Avançando em comparação às ofertas anteriores de rolamento com sensor para motores síncronos, a nova SKF MESBU fornece sinais precisos para controle do motor assíncrono, graças à integração da tecnologia do sensor magnético em um rolamento. A unidade fornece um sinal de saída incremental do tipo codificador com um nível de qualidade e precisão certificado pela SKF, permitindo a medição em tempo real da velocidade e direção de motores elétricos assíncronos.


    Devido ao projeto compacto e melhor desempenho da SKF MESBU, percebe-se uma redução tanto no peso quanto no tamanho do motor elétrico e economia para o cliente. O resultado final é um processo de montagem e um produto final mais perfeitos.


    O gerente do segmento SKF de motores e sistemas de transmissão eletrônicos, Alberto Carlevaris, afirma: “Com o lançamento da Unidade de rolamento com sensor codificador do motor, a SKF reforça sua posição de liderança no fornecimento de tecnologias e soluções exclusivas em rolamentos. À medida que o setor de motores elétricos adota o controle elétrico assíncrono, é crucial que a tecnologia acompanhe essas mudanças, e a Unidade de rolamento com sensor codificador do motor SKF é a resposta para as necessidades dos clientes. Isso significa oferecer produtos mais compactos em sintonia com os requisitos específicos de maior desempenho e menor consumo de energia, e ao mesmo tempo fornecer maior densidade de potência e montagem mais simples para os fabricantes de motores elétricos.“


    A SKF MESBU faz parte do portfólio de produtos e serviços "BeyondZero" da SKF. Eles foram projetados para ter uma influência positiva no meio ambiente e nos clientes que os usam. Como um componente importante nos carros elétricos e híbridos, a unidade terá o papel de reduzir as emissões de carbono e o consumo de combustível. A vantagem de instalar um motor elétrico mais leve e menor também permite que os veículos sejam conduzidos com mais eficiência. 


    A Unidade de rolamento com sensor codificador do motor SKF também possui diversos opcionais extras. Entre eles um corpo de sensor com projeto flangeado, que pode ser integrado como parte da caixa do motor e o rolamento de esferas SKF eDrive, para torque de baixo atrito e ao dirigir em alta velocidade.


    Aktiebolaget SKF

         (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com: 

    Assessoria de imprensa: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.


    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com


    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (135 KB)

SKF logo