SKF oferece nova bomba Lincoln de múltiplas linhas e alto desempenho em lubrificação

  • Artigo

    2014 Dezembro 15, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 15 de dezembro de 2014: A SKF anunciou hoje o lançamento de sua nova bomba Lincoln P212 de múltiplas linhas para uso em sistemas de lubrificação de múltiplas linhas ou como uma bomba centralizada em grandes sistemas progressivos. Desenvolvida para ambientes exigentes, esta bomba confiável é adequada para aplicações que incluem equipamento para perfuração de túneis, mineração, mistura de borracha e diversas máquinas estacionárias com alto consumo de lubrificante, bem como para uso com determinados compostos de vedação.

    A bomba Lincoln P212 de múltiplas linhas fornece alto volume de abastecimento de graxa ou óleo, utilizando até 12 elementos. Com design modular, a bomba é econômica e simples de instalar e de fazer manutenção, pois já não exige mais tubulação para combinar dois ou mais elementos de bombeamento. A bomba versátil tem um avançado motor de 0,55 kW (400 V CA) e seus volumes de abastecimento podem ser facilmente ajustados por saída de 150 a 1.480 cm³/h (10 to 90 in³/h) usando um motor de 50 Hz, ou de 180 a 1.776 cm³/h (12 to 108 in³/h) usando um motor de 60 Hz.

    A bomba Lincoln P212 de múltiplas linhas tem pressão operacional máxima de 350 bar (5 070 psi) e funciona de modo eficiente em temperaturas que vão de -20 a +70 °C (-4 to +158 °F). O reservatório durável da bomba possui capacidade de 30 litros (7.9 gal.) e está disponível com um sensor ultrassônico opcional para controle de nível. Sua pá de mistura integrada mantém o lubrificante uniforme e fácil de abastecer, mesmo em temperaturas frias.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.4 MB)

SKF logo