SKF oferece nova solução de monitoramento de mangueiras de lubrificante

  • Artigo

    2015 Janeiro 14, 14:00 CEST

    Gotemburgo, 13 de novembro de 2014: A SKF anunciou hoje o lançamento do Controle de conexão de mangueira SKF HCC) para o monitoramento das linhas de lubrificação das máquinas de construção. Projetada para verificar rupturas nas mangueiras de lubrificante, a unidade alerta o operador da máquina imediatamente, se há uma falha na linha principal da bomba ou nas linhas de alimentação até o ponto de lubrificação.

    O sistema de controle de conexão de mangueira da SKF caracteriza-se não só por sua confiabilidade, mas também por sua simplicidade. Em comparação com outros sistemas, nenhum aumento ou queda de pressão são necessários. Válvulas especiais de regulagem de pressão ou restritores para verificação das linhas são eliminados. O número mínimo comparativo dos componentes desses sistemas SKF resulta em baixos custos, mesmo em retrofit. Útil para evitar os altos gastos causados por danos aos rolamentos e tempo de parada não programada, o sistema também pode reduzir o risco de acidentes e poluição ambiental causados pelo vazamento significativo de lubrificante. Ele pode ser usado nas linhas metálicas e de mangueira de todo o sistema de lubrificação centralizada. Além disso, é simples retroajustar para os sistemas de lubrificação existentes e pode ser expandido a qualquer momento. Exigindo 12 ou 24 V CC, a unidade HCC consegue monitorar até 10 ou 20 mangueiras conforme a tensão.

    A operação do Controle de conexão de mangueira SKF não é afetada pelos comprimentos das linhas, temperatura ambiente, diferenças ou perdas de pressão. Utilizando lubrificantes ou fluidos não condutores, o sistema de monitoramento tem uma pressão operacional de até 300 bar (4,351 psi) e pode ser usado em temperaturas que vão de -40 a +70 °C (-40 to 158 °F).

    O controle de conexão da mangueira SKF inclui a unidade do analisador, um conector que atua como isolante elétrico entre a linha de lubrificação e o dispositivo de medição de lubrificação, e um cabo de conexão até o analisador. As mangueiras do lubrificante devem conduzir eletricidade.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (761 KB)

SKF logo