SKF lança eficiente monitoramento sem fio de condições de truque ferroviário

  • Artigo

    2014 Setembro 23, 14:00 CEST

    A SKF lançou o SKF Multilog On-line System IMx-B, o primeiro sistema de monitoramento completo sem fio de condições de truque para operadores ferroviários, possibilitando o monitoramento de condições eficiente de toda a frota 


    Gotemburgo, Suécia, 23 de setembro de 2014: O novo SKF Multilog On-line System IMx-B, o primeiro sistema de monitoramento completo sem fio de truques para todos os tipos de locomotivas e veículos ferroviários de passageiros, melhora o serviço, a operação confiável e a eficiência na manutenção de trens. O sistema oferece valor agregado com uma solução de monitoramento de condições sem fio de truques, para instalação mais fácil, tanto para operadores de trem grandes quanto pequenos, que buscam melhorar o desempenho dos serviços, a manutenção e a disponibilidade dos trens e que desejam fazer a transição da manutenção baseada em tempo para a manutenção baseada em condições para suas frotas.


    Os dados de vibração, temperaturas e velocidade são coletados e processados pelo SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless a partir de sensores ferroviários específicos no truque. Recursos inteligentes integrados no sistema reconhecem as condições de funcionamento estáveis, já que a hora para coleta de dados e os valores calculados podem ser processados localmente no trem para feedback imediato ou enviados sem fio para a nuvem para uma análise remota posterior no software SKF @ptitude Observer. Isso permite que o departamento de manutenção avalie rapidamente todas as condições de componentes rotativos do truque em motores, caixas redutoras, caixas de mancal e rodas. O acesso ao software SKF é flexível e pode ser adquirido diretamente pelo cliente ou utilizado em sistema de assinatura. Os dados são enviados sem fio e a análise pode ser feita pela equipe do cliente ou como um serviço terceirizado pelo centro de diagnóstico remoto da SKF para análise e geração de relatórios especializadas.


    "O objetivo do desenvolvimento do SKF Multilog IMx-B foi criar um sistema de monitoramento de truque que pudesse ser instalado facilmente e de maneira econômica em trens novos ou retroajustados de frotas existentes e conectados convenientemente a centros de monitoramento remoto para fins de análise e manutenção especializadas”, afirmou Victor Martinez, gerente de desenvolvimento comercial de mecatrônica e monitoramento de condições ferroviárias na SKF.


    O Sistema de monitoramento de truques SKF oferece compatibilidade com redes sem fio/3G e cumpre com os padrões ferroviários de sistemas eletrônicos montados em truques. O recurso completo de monitoramento de condições inclui o Envelope de aceleração SKF para detecção prematura de falhas no rolamento, 16 canais analógicos e compatibilidade com vários tipos diferentes de sensor. Ele pode ser retroajustado nos trens existentes sem despesas caras de fiação devido ao seu recurso sem fio e é adequado tanto para trens de via principal de alta e baixa velocidade quanto para metrôs.


    O SKF Multilog On-line System IMx-B Wireless é uma de uma série de soluções que aumentam a eficiência e o desempenho em aplicações ferroviárias que serão demonstradas na feira InnoTrans de 23 a 26 de setembro em Berlim.


    Também será exibida uma nova geração de unidades de rolamento de rolos cônicos para trens de passageiros e unidades de rolamento de rolos cônicos compactas para transporte de carga pesada e o kit Analisador SKF Microlog para ferrovias.


    Os visitantes encontrarão a SKF no corredor 22a, estande 606.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com


    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.3 MB)

SKF logo