A SKF aprimora a confiabilidade e a segurança das caixas redutoras de plataformas autoelevatórias

  • Artigo

    2015 Fevereiro 05, 09:00 CEST

    A mais recente tecnologia da SKF em rolamentos, vedações e sistemas de lubrificação foi projetada para melhorar a confiabilidade, a segurança e o desempenho das caixas redutoras de plataformas autoelevatórias. A nova solução será apresentada na Hannover Messe 2015

    Gotemburgo, Suécia, 5 de fevereiro de 2015: A mais nova oferta de produtos da SKF, a empresa de engenharia do conhecimento, foi lançada para melhorar a confiabilidade, a segurança e o desempenho das caixas redutoras de plataformas autoelevatórias. Esses produtos são usados nas indústria de petróleo e gás offshore em plataformas de perfuração offshore móveis e na indústria de energia revovável nos navios de suporte autoelevatórios, utilizados na construção de turbinas eólicas offshore.

    A solução inclui os rolamentos de rolos toroidais CARB e os rolamentos de rolos esféricos (SRB) SKF Explorer, os quais já foram comprovados em muitas das mais desafiadoras aplicações, mais as vedações de alto desempenho.

    Diferente dos arranjos de rolamentos tradicionais usados nas caixas redutoras de plataformas autoelevatórias, o CARB possibilita um melhor contato de engrenagem com engrenagem durante condições de cargas críticas e uma maior capacidade de carga. Essa característica desempenha um papel muito importante no que diz respeito a uma maior vida útil do sistema, ao mesmo tempo em que reduz os riscos de falhas.

    Jonas Kjellberg, Diretor da Global Segment, Drives Industries da SKF explica, “A nossa nova oferta atende aos altos requisitos dos setores offshore. Ela ajuda os fabricantes de produtos originais e usuários finais a estender a vida útil de caixas redutoras de plataformas autoelevatórias, ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção através do aumento da confiabilidade dos componentes. Por exemplo, os nossos rolamentos autocompensadores SKF Explorer atualizados demonstraram que dobraram a vida útil, com relação à geração anterior de rolamentos Explorer, e melhoraram consideravelmente a confiabilidade sob condições severas, em comparação com os produtos de vários outros fabricantes”.

    Tanto os rolamentos CARB como os rolamentos de rolos esféricos fazem parte da última atualização para uma nova geração Explorer de aços para rolamentos de alto desempenho, e são fabricados, usando-se um processo tratamento térmico aprimorado. Esses aços para rolamentos propiciam um equilíbrio superior entre a dureza e a maciez, aumentando a resistência ao desgaste em aplicações com velocidades rotacionais baixas ou onde há altos níveis de contaminação.

    Também disponível na oferta mais recente da SKF está a vedação de diâmetro grande HDSF2, a qual incorpora um lábio de vedação primário de borracha fluorada, lábio de exclusão de PTFE e bucha de desgaste de aço-carbono-cromo para impedir o ingresso de contaminantes e proteger a integridade dos componentes da caixa redutora. Além disso, as soluções de lubrificação SKF incluem os sistemas automáticos para manter a montagem de engrenagem de pinhão e cremalheira lubrificada de forma precisa, aumentando, assim, a produtividade, reduzindo a força de trabalho e aumentando a segurança.

    As novas ofertas de produtos SKF para caixas redutoras de plataformas autoelevatórias serão apresentadas na Motion, Drive & Automation, na Hannover Messe 2015, e contarão com o suporte de um aplicativo inovador e interativo que mostra vários produtos e uma caixa redutora virtual.

    Para obter mais informações sobre os produtos e soluções da SKF que serão apresentados em Hannover, visite: www.skfpowerthefuture.com

    Aktiebolaget SKF

           (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: 

    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 totalizaram 63,597 bilhões de coroas suecas e o número de funcionários era de 48.401. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF. 

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.8 MB)

SKF logo