Novo rolamento SKF de baixo ruído para colunas de direção

  • Artigo

    2015 Março 10, 14:00 CEST

    A SKF adicionou um novo rolamento de baixo ruído ao seu portfólio de rolamentos de coluna de direção de alto desempenho

    Gotemburgo, Suécia, 10 de março de 2015: A SKF desenvolveu um novo rolamento personalizado para colunas de direção, que apresenta níveis de ruído significativamente menores. O rolamento de coluna de direção de arame pré-carregado (P-WSCB, Pre-loaded Wire Steering Column Bearing) é voltado para os fabricantes automotivos de primeira linha e os ajudará a atender às especificações de baixo ruído dos fabricantes de equipamentos originais.

    A redução no ruído de subsistemas de veículos é atualmente uma forte tendência na fabricação automotiva. Isso acontece porque motores mais silenciosos – principalmente em carros elétricos ou híbridos – não mascaram mais o ruído oriundo de subsistemas como direção, transmissão e suspensão.

    O ruído em excesso é normalmente percebido como uma falha por parte dos clientes e usuários finais, enquanto o baixo ruído é um sinal de qualidade e conforto. Os fabricantes de primeira linha e de equipamentos originais normalmente mostram mais confiança na durabilidade e no desempenho geral dos rolamentos que funcionam de modo mais silencioso.

    Comentando sobre o novo produto, Andrea Griseri, gerente da unidade de direção e suspensão na SKF, afirmou: “Este rolamento de baixo ruído completa o portfólio de rolamentos SKF de coluna de direção. Ele reduz os níveis de ruído em cerca de 4 dB(A), se comparado aos rolamentos SKF padrão - e até mais em comparação com produtos da concorrência. Faz isso ao mesmo tempo que mantém as características atuais de alto desempenho.”

    As lacunas na pista de arame dão flexibilidade ao anel externo do rolamento, permitindo uma montagem de ajuste por pressão no mancal. O projeto cuidadoso da lacuna ajuda a reduzir o ruído do rolamento. Entre outros recursos importantes do projeto, que reduzem o ruído, estão: menor rugosidade do anel interno; alteração no grau de qualidade da esfera e otimização da quantidade de graxa.

    O rolamento oferece melhor sensação de condução em termos de torque de atrito e rigidez da coluna de direção e ajuda a reduzir as vibrações causadas ao motorista pela estrada. Suporta bem cargas radiais e axiais e fornece condutividade elétrica, que ajuda no funcionamento tranquilo de airbags e outros componentes elétricos.

    Os novos rolamentos devem ser usados em carros de especificações mais altas e em veículos elétricos.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (5.6 MB)

SKF logo