SKF na ANUGA FoodTec: melhorando o desempenho através de uma nova abordagem à gestão de ativos

  • Artigo

    2015 Março 18, 15:00 CEST

    Na ANUGA, a SKF mostrará seu conhecimento na gestão de ativos e explicará como isso ajudou a Nestlé a fazer melhorias em uma de suas unidades

    Gotemburgo, Suécia, 18 de março de 2015: A SKF mostrará seus recursos de amplo escopo na ANUGA FoodTec, entre eles uma apresentação detalhada de como sua abordagem na gestão de ativos ajudou a Nestlé a fazer melhorias. A SKF realizará também debates inspiradores sobre o futuro da gestão de ativos e sobre como aprimorar as atuais práticas de gestão para causar impacto no desempenho das linhas e atingir as metas do negócio.

    “Em vários casos, usar uma nova abordagem a práticas já existentes de gestão de ativos, com pequenos ajustes na maneira como a manutenção é gerenciada, pode ter um efeito incrível nos resultados,” afirma Egon Doyer, gerente de negócios globais em consultoria de gestão de ativos na SKF.

    Doyer apresentará essas ideia em detalhes em uma apresentação especial da Área do palestrante no dia 26 de março das 10h30 às 11h. Na apresentação, ele explorará o futuro da gestão de ativos através de diversos tópicos, tais como:

    • Tendências que a SKF prevê que causem impacto no futuro da gestão de ativos versus as tendências de 10 anos atrás
    • Como os membros da indústria podem mudar as práticas atuais para que fiquem prontas? Caso de referência da Nestlé
    • Soluções de negócio digital que dão suporte à eficiência na gestão de ativos

    Além disso, no evento, a SKF mostrará soluções de vedação específicas do setor, como vedações padrão (vedações radial e axial de eixo, vedações de fluido), além de vedações otimizadas para aplicações, feitas de materiais aprovados pela FDA (órgão americano que fiscaliza medicamentos e alimentos). Um exemplo é o composto de vedação azul ECOPUR 95A-blFG que atende aos rigorosos requisitos da Regulamentação (EC) 1935/2004.

    A apresentação de Egon Doyer sobre o futuro da gestão de ativos e sobre as soluções de vedação específicas são apenas alguns dos muitos recursos exibidos pela SKF na feira ANUGA FoodTec deste ano (de 24 a 27 de março). Mais informações podem ser encontradas no corredor 05.1, estande B-040.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1019 KB)

SKF logo