Uma nova geração de rolamentos sensorizados que fornece um sinal preciso para o controle confiável do motor

  • Artigo

    2015 Abril 02, 14:00 CEST

    Os rolamentos sensorizados SKF oferecem uma nova geração de unidades codificadoras de motores SKF que apresentam maior vida útil e custos de manutenção reduzidos em motores de indução de CA

    Gotemburgo, quinta-feira, 2 de abril de 2015: A SKF anunciou hoje que desenvolveu uma nova geração de unidades codificadoras de motores capazes de fornecer sinais precisos ao controlador, mesmo nos ambientes eletromagnéticos rigorosos de um motor de indução de CA. Este sinal permite o controle confiável do motor pelo monitoramento da velocidade e da direção do eixo. Como resultado, o usuário final pode aproveitar a vida útil prolongada, a maior confiabilidade e os custos de manutenção reduzidos dos rolamentos sensorizados, graças a essa solução integrada.

    Este novo rolamento sensorizado inclui um efeito de gaiola de Faraday que fornece a proteção física dos campos magnéticos externos em parceria com um filtro incorporado de interferência eletromagnética (EMI) que protege contra sobrecargas de energia e descargas eletrostáticas.

    O gerente do programa de desenvolvimento de produtos da SKF, Francois Niarfeix, comentou que: “Esta nova geração de unidades codificadoras de motores SKF atende às demandas futuras do mercado. Ao unirmos todas as competências da SKF, atingimos nossa meta de oferecer um rolamento sensorizado confiável e que pode se ajustar a ambientes variados. O resultado disso é um produto duradouro para os nossos clientes.”

    Construído como um projeto compacto, esta unidade codificadora de motores SKF é fácil de montar, totalmente intercambiável com a geração anterior de modelos e está de acordo com os padrões do setor.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.3 MB)

SKF logo