Os rolamentos magnéticos da SKF oferecem a confiabilidade ideal 25 anos após sua instalação

  • Artigo

    2015 Abril 07, 14:00 CEST

    Os rolamentos magnéticos da SKF instalados em um compressor centrífugo de gás natural sem óleo oferecem 25 anos de operação continuada na estação compressora da TransCanada – Wolf Lake, em Alberta, no Canadá.


    Gotemburgo, Suécia, terça-feira, 7 de abril de 2015 Os rolamentos magnéticos SKF S2M, instalados em um compressor de gás centrífugo na estação compressora de gás natural da TransCanada Pipelines, Wolf Lake, continuam em operação após um quarto de século. A estação compressora, com rolamentos magnéticos instalados no compressor de gás centrífugo, apresentou uma disponibilidade geral de 98,5% nos últimos cinco (5) anos. Estes rolamentos magnéticos foram instalados no final da década de 1980 como parte da iniciativa de compressores sem óleo da TransCanada e fornecem alta confiabilidade com o mínimo de manutenção e de serviços.

    Os 25 anos de operação dos rolamentos magnéticos SKF S2M na estação compressora de Wolf Lake, que realizou o comissionamento de um compressor de pipeline de 25 MW acionado por uma turbina a gás em 1989, salienta como os rolamentos SKF, que não têm atrito, não necessitam de óleo e são de baixa necessidade de manutenção, trazem um aumento de confiabilidade para as aplicações de petróleo e gás. A tecnologia de rolamentos magnéticos oferece diversas vantagens sobre os rolamentos normais, já que elimina sistemas auxiliares de óleo de alto nível de manutenção e caros, assim como os riscos de incêndio e custos de descarte do óleo associados. Os custos operacionais totais e os impactos ambientais das instalações do compressor também são reduzidos pela inclusão de vedações secas de gás.

    “A TransCanada Pipelines opera 33 compressores equipados com os rolamentos magnéticos SKF S2M. Após 25 anos de serviços, a tecnologia de rolamentos magnéticos provou ser altamente confiável nos últimos 10 anos de operação. Isso ocorre após vários anos de esforços de aperfeiçoamento contínuo realizados conjuntamente pela TransCanada e pela SKF, afirma Chris Wells, gerente de manutenção da frota de compressores. Apesar de os rolamentos magnéticos necessitarem de serviço e manutenção mínimos, a SKF, quando solicitada, forneceu suporte em tempo hábil e aconselhamento além da expectativa. O serviço de campo é realizado pela SKF, de Calgary. No geral, estamos muito satisfeitos com esta tecnologia e serviço limpos.”

    Os robustos rolamentos magnéticos SKF S2M ampliam o intervalo operacional das máquinas, permitindo a rotação a velocidades maiores e a capacidade de suportar cargas operacionais mais altas, fornecendo aos clientes uma flexibilidade operacional muito maior. Como resultado, os rolamentos magnéticos SKF S2M se tornaram um padrão do setor e a preferência do cliente para a maioria das aplicações de petróleo e gás. Esta é a razão pela qual a SKF celebrou recentemente o comissionamento de seu milésimo sistema de rolamentos magnéticos S2M para este segmento.

    Com mais de 130 mil unidades em operação em vários setores, a SKF tem uma experiência inigualável em atender as necessidades dos clientes de soluções de rolamentos magnéticos ativos; desde os pequenos equipamentos de fabricação de semicondutores, que necessitam de operação precisa em ambientes rigorosos, até as turbomáquinas de trabalho pesado do setor de petróleo e gás. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.1 MB)

SKF logo