A SKF oferece um novo sensor para reservatórios de lubrificante

  • Artigo

    2015 Abril 08, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 08 de abril de 2015: A SKF anunciou hoje o lançamento do sensor SKF Ultrasonic, com o intuito de melhorar o monitoramento do nível de enchimento de bombas e reservatórios com capacidades lubrificantes das marcas SKF e Lincoln com excesso de cinco litros (1,321 US gal). Desenvolvido para aplicações de óleo e graxa, o sensor fornece mensagens de níveis alto e baixo para a operação ideal.

    O sensor SKF Ultrasonic praticamente dispensa manutenção e utiliza ondas ultrassônicas para fornecer uma medição sem contato da distância até a superfície do lubrificante. Dependendo dos limites predefinidos da janela, a saída é um sinal analógico proporcional à distância. O LED de duas cores do sensor indica a operação e o status da saída analógica.

    A manutenção da quantidade adequada de lubrificante no reservatório ajuda a evitar a falta de lubrificação e possíveis danos aos equipamentos, ao mesmo tempo que evita o excesso de enchimento, reduzindo o desperdício e protegendo o ambiente. O sensor SKF Ultrasonic também melhora a confiabilidade do monitoramento da função da bomba. O novo sensor é adequado para os setores de mineração, ferrovias, indústria pesada, alimentos e bebidas, assim como para qualquer setor que utilize reservatórios de lubrificante.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1017 KB)

SKF logo