Novo sistema magnético da SKF oferece soluções de eficiência energética sem óleo para compressores de ar centrífugos de resfriadores

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF acaba de lançar um novo sistema magnético, uma solução de acionamento sem óleo e sem contato para compressores de ar centrífugos de resfriadores.

    Combinando um motor magnético permanente de alta velocidade e rolamentos magnéticos ativos com controles integrados, o sistema magnético consegue operar com acionamentos de velocidade variável de diversos fabricantes, fornecendo economia de energia de pelo menos 10% contra os modelos convencionais de compressor de ar centrífugo. Além disso, os recursos de desempenho sem vibração e praticamente sem atrito permitem uma operação extremamente silenciosa.

    “Nosso sistema magnético consegue ajudar os fabricantes de equipamentos originais a simplificar o projeto, desenvolvimento e montagem do produto à medida que produzem novos resfriadores de compressores de ar centrífugos de alta eficiência energética. Essa tecnologia inovadora também reduz os custos de manutenção do usuário e oferece condicionamento de ar confiável e econômico", afirma Richard Law, gerente de segmento global SKF em máquinas hidráulicas.

    Os eletromagnetos levitam o eixo do compressor, permitindo que ele gire sem contato. Ao eliminar o contato mecânico e as perdas que ocorrem com rolamentos lubrificados a óleo, o sistema magnético da SKF reduz significativamente o consumo de energia e os custos. Acabando com a necessidade de lubrificação por óleo, o sistema também melhora a eficiência da transferência de calor no evaporador e no condensador.

    O motor magnético permanente no coração desta solução SKF apresenta melhor eficiência energética que os motores de indução em carga total ou parcial, e oferece um fator de energia mais alto por menor consumo de corrente. Também funciona com um acionamento de velocidade variável mais baixo que os motores de indução.

    Os rolamentos magnéticos ativos do sistema são capazes de velocidades superiores a 40 mil RPM e conseguem suportar partidas instantâneas e frequentes e forças de sobrecarga temporárias. Um sistema de controle ativo acompanha e mantém a posição do rotor em uma órbita microscópica de até 15 mil vezes por segundo, eliminando a vibração.

    As soluções de motor magnético permanente de alta velocidade da SKF utilizam a tecnologia lançada pela S2M, uma das principais produtoras mundiais de rolamentos magnéticos e motores magnéticos permanentes de alta velocidade. Adquirida pela SKF em 2007, a S2M vem aprimorando a tecnologia de rolamentos de levitação e sem contato há mais de 30 anos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.2 MB)

SKF logo