SKF na Feira de Hannover: tablets e smartphones intrinsecamente seguros levam mobilidade para áreas perigosas

2015 Abril 13, 16:00 CEST

Na Feira de Hannover, a SKF lançará uma linha de tablets e smartphones desenvolvidos para uso em áreas perigosas, permitindo o trabalho móvel em diversos setores novos

Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF está lançando um pacote de tablets e smartphones para uso em áreas perigosas, em setores como petróleo e gás, refinarias, produtos químicos e farmacêuticos.

Os trabalhadores móveis poderão levar agora esse tipo de tecnologia, que normalmente é pré-carregada com diversos aplicativos de produtividade e monitoramento de condições SKF, para áreas antes inacessíveis.

A SKF, em parceria com a ecom, deve lançar uma família inteira de produtos, periféricos e acessórios indicados para uso na Zona 1/Divisão 1, Zona 2/Divisão 2 e ambientes rigorosos.

”Esses tablets oferecem aos clientes SKF a capacidade de levar mobilidade para áreas perigosas, usando as ferramentas e os aplicativos mais modernos,” afirma Christoffer Malm, responsável pela Connectivity Room da SKF. ”Os produtos são conectados aos aplicativos SKF, que, por sua vez, são conectados ao conhecimento e à experiência da SKF.”

Os produtos podem ser fornecidos como parte do SKF Enlight, um pacote que inclui o Data Collect, um aplicativo avançado que transforma o tablet ou smartphone em um dispositivo de coleta de dados; e o WMCD, um sensor especial que mede os dados de vibração e temperatura. Eles funcionam bem em conjunto com tablets e smartphones padrão, mas também podem ser usados agora em áreas perigosas.

Entre os recursos dos novos dispositivos de área perigosa estão: segurança intrínseca, com suporte à Zona 1/Divisão 1 e Zona 2/Divisão 2; Android 4.4; indicado para uso com luvas; conectividade via WWAN, 4G LTE* e WLAN, além da tecnologia NFC para aplicações sem fio; câmera frontal com 1,3 megapixel, câmera traseira com 3 megapixels e flash, além de leitor de código de barras e GPS.

Os tablets e smartphones intrinsecamente seguros fazem parte de uma série de inovações que a SKF apresentará na Feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril). Para obter mais informações, visite a SKF no corredor 22, estande B12, e em www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70.975 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo