SKF lança novos rolamentos lubrificados com refrigerante puro e sem óleo para compressores de ar centrífugos em resfriadores

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF anunciou o lançamento de seus novos rolamentos lubrificados com refrigerante puro, uma solução sem óleo exclusiva para compressores de ar centrífugos de acionamento direto em resfriadores que usa refrigerante de baixa viscosidade como lubrificante do rolamento. Ao eliminar a necessidade de lubrificação com óleo, os rolamentos reduzem o consumo de energia do refrigerador enquanto simplificam o projeto do sistema e os requisitos de manutenção.

    Os rolamentos lubrificados com refrigerante puro da SKF combinam corpos rolantes de cerâmica (nitreto de silício), anéis feitos de aço inoxidável que passou por tratamento térmico especial e com alto teor de nitrogênio, além de gaiolas PEEK reforçadas com fibra de vidro. O resultado é um rolamento capaz de operar de modo confiável usando um refrigerante de baixa viscosidade como lubrificante, inovação que permite uma economia de energia de pelo menos 10% contra os modelos convencionais de acionamento de compressor centrífugo.

    Normalmente, os compressores centrífugos que usam refrigerantes de baixa viscosidade são modelos acionados por engrenagem que usam rolamentos hidrodinâmicos lubrificados com uma mistura de óleo e refrigerante.

    “É uma abordagem que requer um sistema de lubrificação e um separador de óleo que forneçam uma mistura rica de óleo às engrenagens e rolamentos e uma mistura rica de refrigerante ao evaporador e condensador,” explica Richard Law, gerente de segmento global SKF para máquinas hidráulicas. “Os rolamentos lubrificados com refrigerante puro da SKF fornecem um modelo simplificado do sistema e uma operação sem óleo, permitindo que refrigerantes de baixa viscosidade sejam usados como o lubrificante em compressores de ar centrífugos de acionamento direto, proporcionando uma solução de maior eficiência energética e de baixa manutenção.”

    Testados e comprovadamente confiáveis em mais de uma década de operação em campo, os rolamentos lubrificados com refrigerante puro da SKF já estão em funcionamento nos principais refrigeradores do setor, ajudando a reduzir o consumo de energia, os custos e a manutenção, e a eliminar preocupações ambientais relacionadas ao óleo.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

    As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.3 MB)

SKF logo