SKF torna o alinhamento de eixo rápido, versátil e intuitivo

2015 Abril 13, 16:05 CEST

A nova e intuitiva ferramenta para alinhamento de eixo acionada por aplicativo da SKF permite que os operadores usem a TKSA 51 rapidamente e alinhem as máquinas com total confiança e excelente precisão.

Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF, empresa de engenharia do conhecimento, apresenta uma inovadora ferramenta para alinhamento de eixo na Hannover Fair 2015. A TKSA 51 é o primeiro instrumento da SKF projetado para alinhamentos intuitivos de eixo, usando-se tablets e smartphones. O aplicativo facilita e agiliza a configuração de motores, transmissões, ventiladores, caixas redutoras, polias e acoplamentos, até mesmo por operadores que usam o instrumento pela primeira vez.

A nova TKSA 51 é composta por duas unidades de medição a laser compactas e leves, projetadas para praticamente qualquer aplicação. Usando os versáteis suportes de eixo, o instrumento pode ser montado em máquinas pequenas com espaço limitado, enquanto correntes de extensão, hastes e suportes magnéticos são fornecidos para montagem da ferramenta em máquinas grandes.

Com conexão sem fio, o aplicativo usa dados em tempo real para fornecer uma visão 3D ao vivo das unidades de medição. Isso dá aos operadores a possibilidade de girar a máquina virtual conforme desejado em todas as direções, tornando o alinhamento o mais intuitivo possível. As medições são feitas com um simples toque de botão ou através da função de medição automática sem o uso das mãos, que apenas requer que o eixo seja girado para a próxima posição de medição.

Jens Kammann, gerente de produtos na Produtos de Manutenção SKF (MaPro), destacou: “O desalinhamento do eixo é uma das principais causas de falha da máquina. Ele cria forças e vibrações extras que podem danificar os componentes da máquina, tais como rolamentos, vedações e acoplamentos, contribuindo consideravelmente com os custos operacionais e de manutenção. Com frequência, encontramos eixos que não estão alinhados corretamente porque o método ou o instrumento aplicado é demorado e difícil de usar, levando a erros e alinhamentos incorretos. A TKSA 51 elimina esses problemas, tornando-se a companheira ideal para toda tarefa de alinhamento. Como resultado, os engenheiros podem aumentar significativamente a disponibilidade, com a confiança de que as máquinas estão corretamente configuradas para uma operação eficiente e econômica.”

A grande liberdade de medição é apenas um dos recursos principais dos sistemas, permitindo os alinhamentos em espaços confinados, já que as medições podem ter início em qualquer ângulo e só exigem uma rotação total do eixo de 40°. É possível fazer ajustes de alinhamento posteriores com metas de alinhamento que, por exemplo, podem ser definidas para compensar a expansão térmica das máquinas. Após cada verificação ou correção do alinhamento, é criado um relatório abrangente que pode ser facilmente personalizado, enviado por e-mail ou carregado para um serviço em nuvem para referência futura. Para ajudar o usuário, notificação e menus de ajuda serão exibidos, se houver um problema durante a configuração, como o detector fora do centro ou o raio laser muito próximo da borda do detector.

A TKSA 51 é fornecida pela SKF como um sistema abrangente para todas as tarefas de alinhamento. O aplicativo pode ser facilmente transferido por download e oferece um modo de demonstração totalmente funcional para experimentar a TKSA 51 antes da compra. Ela estará em exibição na feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril) no corredor 22, estande B12. Mais informações estão disponíveis em www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 
As vendas anuais em 2014 foram de 70.975 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo