SKF otimiza produtos como parte do novo programa de desempenho em campo

2015 Abril 13, 16:00 CEST

Com a introdução do novo SKF EnCompass Field Performance Programme, a empresa está lançando versões novas e aprimoradas de quatro linhas de produtos existentes para combinar melhor os rolamentos com as necessidades de aplicação dos clientes.

Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: Para tratar das necessidades do cliente quanto ao desempenho aprimorado de rolamentos em campo, a SKF está lançando o novo SKF EnCompass Field Performance Programme. Utilizando a experiência em aplicações e o conhecimento tribológico da SKF, a novidade de âmbito geral da empresa está voltada para a otimização do design do rolamento e para a análise mais detalhada dos fatores que influenciam a vida nominal do rolamento com a finalidade de ajudar a atender às condições reais de aplicação.

Como parte do programa, a SKF otimizou os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer, os rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient, os rolamentos Y e acessórios SKF Energy Efficient e as rótulas de aço/aço SKF Explorer.

O SKF EnCompass mostra realmente a nossa dedicação em compreender e atender às necessidades de nossos clientes. Eles enfrentam condições de aplicações únicas e desafiadoras e, com as linhas de produtos e métodos de cálculo otimizados, podemos ajudá-los a combinar, melhor do que nunca, os rolamentos com as condições de funcionamento, resultando em maior vida útil do rolamento e custos operacionais reduzidos”, informa Helene Richmond, responsável pelas Linhas de produtos SKF.

Como resultado das melhorias, tais como acabamento superficial e tratamento térmico, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer aprimorados podem ter uma vida útil duas vezes mais longa que a dos rolamentos anteriores SKF Explorer, líderes do setor, principalmente em condições de contaminação ou lubrificação deficiente. Além disso, com um novo design que resulta em até 50% menos atrito de vedação, os pequenos rolamentos autocompensadores de rolos vedados oferecem, agora, temperaturas operacionais mais baixas de até 20 °C, permitindo que as velocidades-limite sejam duplicadas.

Os rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient (E2) podem fornecer mais do que duas vezes a vida útil, ao mesmo tempo que reduzem o consumo de energia. As melhorias no design reduzem as perdas por atrito no rolamento em até 30%, se comparado ao rolamento SKF Explorer do mesmo tamanho. Agora, a SKF oferece uma linha mais ampla no catálogo de rolamentos rígidos de esferas SKF E2 vedados e com placas de proteção para atender a uma gama maior de requisitos de aplicação,

Os rolamentos Y e as unidades de rolamentos Y SKF Energy Efficient (E2) são caracterizados por uma redução de até 50% do momento de atrito, em comparação a rolamentos Y padrão de mesmo tamanho. Além da economia de energia oferecida pelos rolamentos Y SKF E2, agora, a SKF oferece unidades de rolamento Y SKF E2 totalmente montadas que combinam os rolamentos Y SKF E2 e os mancais compostos SKF. Ajudando a reduzir o custo total de propriedade, essas unidades leves, econômicas e prontas para instalar são particularmente indicadas para aplicações em que velocidades altas, cargas moderadas, confiabilidade e o mínimo de manutenção são parâmetros-chave.


As rótulas de aço/aço SKF Explorer também fazem parte do programa SKF EnCompass. Elas são primeiramente lubrificadas e vedadas para eliminar a necessidade de relubrificação em aplicações com níveis de contaminação que vão de baixos a moderados, como em aplicações fora de estrada. Isso gera grande economia ao reduzir os custos de manutenção e o consumo de graxa. Além disso, os amplos testes, seja no laboratório ou em campo, resultaram em um aumento de 50% na classificação de carga dinâmica.

O SKF EnCompass é parte importante do compromisso da SKF em melhorar, ainda mais, o desempenho em campo para os clientes e, dentro do programa, com o passar do tempo, serão lançados mais produtos, novos conhecimentos e ferramentas inovadoras de software.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
SKF EnCompass é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo