SKF destaca o Poder do Futuro em Hannover

2015 Abril 13, 16:00 CEST

Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF estará apresentando uma seleção dos principais produtos e inovações, bem como uma descoberta técnica inovadora na Hannover Messe 2015.

A SKF tem desenvolvido soluções avançadas para os clientes que trabalham na indústria desde 1907. A empresa utiliza sua ampla experiência e visão do setor para produzir continuamente novas tecnologias, que oferecem vantagens competitivas aos clientes, como melhor produtividade e sustentabilidade.

Essa experiência e conhecimento deram à SKF o posto de líder do setor no projeto e desenvolvimento de produtos. Atribuímos isso a uma cultura de pensamento inovador e um compromisso com o fornecimento de soluções de ponta que atendem às necessidades dos clientes, como rolamentos e acessórios, vedações, mecatrônica, serviços e sistemas de lubrificação. Chamamos isso de A Engenharia do Conhecimento SKF e é essa abordagem que impulsionará o futuro do setor.

SKF lança novo modelo inovador de vida nominal do rolamento
A SKF lançou o Modelo Generalizado de Vida Útil do Rolamento da SKF, um novo modelo pioneiro de vida nominal do rolamento projetado que foi especificamente projetado para ajudar os engenheiros a calcular uma vida nominal de rolamento mais realista, ao considerar mais fatores influenciáveis do que antes.

Fácil de usar, a TKSA 51 é o primeiro instrumento da SKF projetado para alinhamentos intuitivos de eixo, usando-se tablets e smartphones.

O novo modelo é um grande avanço para o setor e terá papel fundamental ao permitir que fabricantes de equipamentos originais e usuários finais combinem os rolamentos com as condições da aplicação de maneira mais precisa, resultando em maior vida útil da máquina e custos operacionais mais baixos.

Desenvolvido como parte do SKF EnCompass Field Performance Programme, o novo modelo de vida nominal do rolamento permitirá que os projetistas de equipamentos originais e usuários finais adaptem, com maior precisão, os rolamentos às condições reais de aplicação, otimizando, assim, o desempenho do rolamento.

O atual modelo de vida útil do rolamento é calculado principalmente com base nas falhas abaixo da superfície do rolamento. No entanto, a experiência de várias décadas da SKF confirmou que os rolamentos atuais de alta qualidade raramente apresentam defeitos devido a falhas subsuperficiais causadas por capacidade de carga inadequada. Isso geralmente acontece por causa de falhas superficiais causadas por fatores como contaminação, lubrificação inadequada, fadiga superficial e desgaste.

O poder do futuro com o novo relatório da SKF
A SKF, em parceria com cientistas e especialistas em tecnologia industrial do mundo inteiro, divulgou um novo relatório de liderança inovadora com foco no futuro da indústria e da engenharia. O documento, intitulado "O Poder do Futuro" apresenta o ponto de vista de especialistas da SKF e de importantes autoridades externas. O relatório tem como foco as novas e atuais tendências em tecnologia e processos de engenharia, e descreve como as fábricas, as máquinas e a mão de obra evoluirão no futuro próximo.

O relatório "O Poder do Futuro" permitirá que engenheiros e estudantes desenvolvam um maior conhecimento das principais áreas de interesse, cujas previsões indicam que se tornarão cada vez mais predominantes no desenvolvimento das tecnologias do futuro, em vários dos principais segmentos industriais globais.

O relatório está disponível para download gratuito em www.skfpowerthefuture.com.

Lançado em Hannover: Inovações inteligentes da SKF melhoram a mobilidade e a conectividade
Em Hannover, a SKF lançará diversas inovações de produtos que irão melhorar a mobilidade e a conectividade em aplicações industriais.

SKF Enlight
O SKF Enlight é um pacote que combina um novo e avançado aplicativo móvel com um sensor especial habilitado para Bluetooth. Ele permite que uma equipe sem especialização colete dados especializados, como informações sobre temperatura e vibração, usando dispositivos móveis sob demanda.

O pacote apresenta três elementos principais: um aplicativo móvel chamado Data Collect, que transforma um dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet em um dispositivo de coleta de dados, o Detector de condições de máquinas sem fio SKF (WMCD, Wireless Machine Condition Detector), que é um sensor especial que mede dados de vibração e temperatura – e os retransmite para o Data Collect via Bluetooth; e – se apropriado – tablets e smartphones robustos, compatíveis com a Zona 1 Atex, caso os usuários precisem coletar dados em áreas perigosas como refinarias e setores de petróleo e gás, produtos químicos e farmacêuticos.

TKSA 51
A TKSA 51 é uma nova ferramenta para alinhamento de eixo SKF que evita o desalinhamento do eixo. Fácil de usar, a TKSA 51 é o primeiro instrumento da SKF projetado para alinhamentos intuitivos de eixo, usando-se tablets e smartphones. O aplicativo facilita e agiliza a configuração de motores, transmissões, ventiladores, caixas redutoras, polias e acoplamentos, até mesmo por quem usa pela primeira vez. Ele é composto por duas unidades de medição a laser compactas e leves, projetadas para praticamente qualquer aplicação. Usando os versáteis suportes de eixo, o instrumento pode ser montado em máquinas pequenas com espaço limitado, enquanto correntes de extensão, hastes e suportes magnéticos são fornecidos para montagem da ferramenta em máquinas grandes.

SKF Insight
A empresa começou a utilizar o SKF Insight – sua revolucionária tecnologia de gerenciamento de integridade do rolamento – em vários projetos novos do setor. A tecnologia, que utiliza sensores inteligentes e autoalimentados sem fio no rolamento para fornecer dados instantâneos de monitoramento de condições através da Internet, está passando por testes em projetos desafiadores nos setores de turbinas eólicas e ferrovias.

Em cooperação com a SJ, operadora nacional de ferrovias na Suécia, a SKF começou a utilizar o SKF Insight em trens. Este teste mostrará as vantagens comerciais e técnicas, entre elas a capacidade de melhorar a disponibilidade em serviço de trens de passageiros ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção gradualmente.

O SKF Insight monitora parâmetros dinâmicos, como vibração, temperatura, condição de lubrificação e carga e informa o usuário quando as condições são anormais e ameaçam causar falhas do rolamento. Quando foi lançado, na Hannover 2013, o SKF Insight era um conceito de tecnologia – uma maneira na qual os engenheiros de manutenção podiam melhorar o monitoramento de condições, mantendo guias na integridade do rolamento. Dois anos depois, ele é uma solução totalmente funcional utilizada em pilotos do cliente, capaz de fornecer dados diretamente aos centros de diagnóstico para melhor monitoramento de condições através do SKF Cloud utilizando o SKF @ptitude.

A SKF apresentará uma seleção de inovações tecnológicas na Feira de Hannover 2015
Os visitantes da Hannover Messe 2015 também poderão ver uma seleção das nossas outras inovações, projetadas para uso em diversos setores, entre eles petróleo e gás, setor automotivo e muito mais. Essas inovações serão exibidas em displays individuais no estande de exposição da SKF.

Exposição de top-drive
A exposição de top-drive mostrará uma linha de soluções avançadas que estão ajudando a melhorar a confiabilidade operacional de sistemas importantes de top-drive no setor de petróleo e gás. Isso inclui rolamentos, vedações, lubrificação e produtos de monitoramento de condições.

O mais novo equipamento top-drive, usado para girar a seção de perfuração durante o processo de perfuração, oferece diversas vantagens importantes. Ele pode, no entanto, estar sujeito a falhas onerosas devido à lama e contaminação do lubrificante, cargas e vibração em excesso ou descargas elétricas e bloqueios hidráulicos. As soluções em rolamentos para top-drive foram projetadas para solucionar esses desafios. Por exemplo, o principal rolamento axial de rolos cônicos foi projetado especificamente para o setor de perfuração, usando os programas de modelagem SKF mais recentes capazes de simular condições operacionais relevantes

Exposição do Amortecedor de porta deslizante
O Amortecedor de porta deslizante (SDD, Sliding Door Damper) incorpora duas molas a gás e um amortecedor a óleo, garantido que portas de até 400 kg possam ser rapidamente levadas a uma posição final suave e segura – praticamente sem se importar com a força com que são fechadas. Além de funcionar como um freio, o SDD também coloca a porta na posição fechada e é ideal para uso em diversas estruturas de portas deslizantes, como portas de celeiros, divisórias de ambientes e janelas de batente.

O modelo, disponível em quatro tamanhos diferentes, cada um deles com uma estrutura de comprimento diferente, - é uma grande melhoria nos sistemas existentes, que tendem a usar uma só mola movida a ar-gás-óleo e que estão limitados a portas de até 100 kg. Ao mesmo tempo, eles são normalmente grandes, caros e exigem uma conexão elétrica ou hidráulica. O novo produto combina três funções separadas: frenagem regressiva; encaixe amortecedor e fechamento suave. Ele desacelera o movimento linear das portas, janelas e até mesmo de gavetas pesadas, até que alcancem uma posição de extremidade definida.

Exposição do Sistema de monitoramento de pressão de pneus
Atendendo à necessidade de condução mais segura e maior eficiência, o Sistema de monitoramento de pressão de pneus SKF fornece monitoramento confiável, contínuo e sem fio em caminhões e carretas para evitar o tempo de parada não programada do veículo.

Projetado para reduzir o risco de explosões de pneus, aumentar a economia de combustível e diminuir as emissões de CO2, o Sistema de monitoramento de pressão de pneus apresenta módulos robustos que são montados externamente em cada roda. Eles monitoram a pressão e a temperatura dos pneus e são projetados para eliminar os problemas de vazamento de ar que podem ser normalmente encontrados com outros métodos que usam tubos de ar de monitoramento externo. Os dados de temperatura e pressão coletados são altamente confiáveis, devido ao uso de algoritmos avançados nos cálculos e são transferidos de modo preciso, devido a uma alta resistência de sinal de 2,4 GHz.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

SKF® e SKF Insight são marcas registradas do Grupo SKF.
SKF EnCompass é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo