SKF é pioneira no desenvolvimento de uma solução baseada em nuvem para a coleta de dados

2015 Abril 13, 16:00 CEST

Como uma operação complexa pode manter em dia milhares de páginas de documentos, entre eles medições, desenhos, tabelas e fotos? Para resolver essa tarefa exigente, a SKF desenvolveu uma solução baseada em nuvem, o SKF Data Collect, usando iPads para registrar e gerenciar os dados.

Fazer a transição de volumes de papel para uma solução de dados totalmente eletrônica e baseada em nuvem não é uma tarefa fácil quando se está lidando com centenas de milhares de medições de qualidade registradas a cada ano. Para resolver esse problema, a SKF está lançando um sistema de iPad, o SKF Data Collect, para ajudar os clientes a registrar e gerenciar seus dados. Embora a SKF seja famosa no segmento de rolamentos, o desenvolvimento de soluções técnicas é uma evolução para a empresa.

Uma tendência cada vez maior

“Embora o legado da SKF esteja na tecnologia de rolamentos e outras soluções industriais mecânicas, a empresa reconhece que os negócios industriais estão ficando cada vez mais dependentes dos computadores. É por essa razão que a SKF está avançando em suas oferta de produtos e serviços para incluir ferramentas baseadas em nuvem que facilitam a vida dos clientes industriais”, afirma Jerry Schick, gerente de contas-chave na SKF Strategic Industries. “O modelo é de software como um serviço, sendo assim, os clientes não têm que reinstalar o software ou se preocupar em manter o sistema atualizado. Nós cuidamos das atualizações – isso faz parte do serviço.”

Um dos clientes da SKF que está usando o SKF Data Collect é a empresa americana EthosEnergy, que firmou uma parceria com a SKF recentemente para modelar o futuro de como os enormes volumes de dados serão registrados, armazenados e acessados. A empresa é especializada na restauração de turbinas a gás para os setores de geração de energia, petróleo e gás.

“Conheci o produto na SKF Asset Management Conference, em Dallas, em 2013,” conta Mike Fisher, presidente da EthosEnergy Light Turbines LLC, em Houston, Texas. “Estamos lidando com 240 mil medições precisas de tamanho, feitas e registradas de modo tradicional, no papel, no período de um ano. Imagine todos esses documentos – um peso enorme – e uma vez que estão impressos em papel, todas as informações ficam instantaneamente desatualizadas no minuto em que são registradas. Precisamos que elas sejam digitais e ativas para que possamos analisá-las em tempo real.”

Um produto altamente personalizável e configurável

Fisher conta que ele havia visto outros produtos semelhantes, porém nenhum deles fornecia a versatilidade que a SKF prometia: um produto altamente personalizável e configurável que poderia exibir dados, desenhos e tabelas, além de armazenar informações e fotos.

A EthosEnergy trabalha com uma linha de turbinas a gás e de equipamento motriz de menos de 12 MW e a revisa conforme padrões de altíssima qualidade – ISO 9001, 9004, 14001 e 18001. A tarefa pode ser assustadora, com mais de 4 mil componentes por turbina. Os técnicos trabalham de forma metódica na unidade impecável, seguindo de modo eficiente as etapas necessárias, primeiro, avaliando a condição de cada peça e, depois, registrando as dimensões precisas e avaliando os difíceis procedimentos de reparo para devolver o componente à condição de "igual a novo". Por último, acontece o pós-reparo: o novo registro de todos os dados e a montagem de máquinas complexas para um teste de carga total. Todo o processo dura até 16 semanas, catalogando-se o estado das peças no decorrer do tempo, com detalhes técnicos e fotos. Todas essas medições são armazenadas por vários anos e talvez tenham que ser consultadas por diversos motivos. A verificação do status de um determinado motor ou peça exigia ir até cada estação, procurar a ordem de serviço e conversar com o técnico.

Fisher já havia designado Nelson Muchacho, gerente de controle de qualidade, para desenvolver uma ferramenta de banco de dados de informações para uso na unidade da EthosEnergy, quando ficou sabendo do SKF Data Collect.

Excelente benefício para a organização

“Para mim, isso foi uma bênção,” diz Muchacho. “Para se ter uma ideia, hoje temos 74 ordens de serviço abertas. Cada uma delas requer cerca de 500 páginas de documentos, então os números crescem rapidamente. Fizemos a conversão para este aplicativo de iPad para digitalizar e acessar automaticamente diversos projetos em um determinado tempo – isso significa 35 mil páginas que não ficam mais em caixas de armazenamento. Este é um grande benefício para a organização em termos de produtividade e eficiência.”

“A EthosEnergy precisa registrar esses dados para que possam ser usados para análise posteriormente,” afirma Schick. “Este processo baseado em dados tem uma função dupla: é um sistema integrado, então você pode ter equipes de trabalho em diferentes seções trabalhando com as informações, e, no SKF Data Collect, você tem um display visual em cada estágio do processo de desmontagem e repotencialização. A equipe inteira pode ser avisada sobre onde a ordem de serviço se encontra durante todo o processo. As fotos são anexadas eletronicamente aos dados de inspeção, e o iPad dá suporte à assinatura final de cada técnico à medida que ele conclui o trabalho. O SKF Data Collect sincroniza novamente e compartilha essas informações de forma segura a cada 10 minutos através da nuvem SKF.”

Capas resistentes

Os iPads contêm capas resistentes para o trabalho na oficina. “Eles são entregues com uma capa à prova d'água,” afirma Schick. “Eles podem cair no chão ou mergulhar na água, são bastante resistentes.”

As capas para iPad de resistência industrial ajudam a garantir que o programa do SKF Data Collect consiga suportar o uso contínuo na oficina, pois não há planos de voltar para o papel. Fisher foi um dos primeiros a usar esse tipo de tecnologia e seu retorno sobre algumas das funções do SKF Data Collect, de uma perspectiva de cliente, foi muito importante para fazer os ajustes finais do aplicativo para uso comercial.

Fácil de usar e muito eficiente

Fisher não pode estar mais feliz. “É um produto muito eficiente,” diz ele. “Posso ir até o chão da fábrica, pegar um iPad, procurar um componente e examinar os dados desse componente a partir de qualquer lugar na oficina, e é muito fácil de usar – qualquer um com um iPad ou iPhone adapta-se rapidamente ao sistema. As pessoas se enganam ao pensar que nosso negócio envolve apenas martelos e chaves; na verdade, usamos um sistema de projeto de componentes bastante sofisticado. Temos que fornecer produtos de altíssima qualidade ou não poderemos mais concorrer. É disso que se trata nossa orientação para a qualidade.”

Tanto Fisher quanto Schick esperam que o sistema decole como uma valiosa adição a diversas indústrias. “Ele pode ser usado em diversas aplicações diferentes que exigem dados complexos,” afirma Fisher. “Temos um parceiro no exterior que deseja realizar revisões. Poderei gerenciar quase toda a área de GQ (gestão da qualidade) de longe se eles adotarem o SKF Data Collect. No setor de serviços públicos em que trabalhamos, seria uma ótima ferramenta para gerenciar e acompanhar a falta de energia. Ela é capaz de oferecer enormes vantagens às equipes de trabalho. Vejo muitas oportunidades para usá-la.”

FATOS: 

SKF Data Collect

O sistema SKF Data Collect combina a intuitividade de um aplicativo, o poder do conhecimento da SKF na coleta de dados e inspeções de máquinas e a segurança da nuvem SKF.

Vantagens

  • Melhor qualidade e consistência dos dados
  • Rápido acesso a informações com base nas quais é possível agir
  • Armazenamento seguro de informações na nuvem SKF

Aplicações típicas

  • Inspeções da máquina
  • Instruções do operador
  • Auditorias e garantia da qualidade
  • Ordens de serviço
  • Listas de verificação e muito mais.
EthosEnergy

Setor: Petróleo e gás, calor e energia industrial combinados

Produto: Revisões de turbinas a gás, troca de motores, reparos, serviços de peças e em campo, soluções projetadas para máquinas turbo

Fundação: Em 2014, após uma joint-venture entre a Wood Group e a Siemens, que juntou o segmento de serviços de turbinas a gás da Wood Group com a TurboCare da Siemens para criar um fornecedor único e independente de serviços de equipamentos rotativos e soluções para os mercados de energia, petróleo e gás.

Sede: Houston, Texas

Operação: Global

Funcionários: 4.500.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:

Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo