Amortecedor de porta deslizante movimenta suavemente portas e janelas pesadas até a posição final

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    A SKF mostrará, na feira de Hannover, o amortecedor de porta deslizante cujo projeto exclusivo garante o movimento suave e seguro de portas deslizantes pesadas até a posição final

    Gotemburgo, 13 de abril de 2015: A SKF desenvolveu um modelo revolucionário de sistema de amortecimento que permite que portas deslizantes pesadas tenham um fechamento suave.

    O Amortecedor de porta deslizante (SDD, Sliding Door Damper) possui duas molas a gás e um amortecedor a óleo, garantido que portas de até 400 kg possam ser rapidamente levadas a uma posição final suave e segura – praticamente sem se importar com a força com que são fechadas. Além de funcionar como um freio, o SDD também coloca a porta na posição fechada.

    “Agora, é possível fechar totalmente as portas deslizantes pesadas sem que elas batam e voltem,” conta Hans Intelmann, diretor de design de produto na empresa HAHN Gasfedern do Grupo SKF.

    O design é uma grande melhoria nos sistemas existentes, que tendem a usar uma só mola movida a ar-gás-óleo e que estão limitados a portas de até 100 kg. Os produtos comparáveis existentes para portas mais pesadas são normalmente grandes, caros e exigem uma conexão elétrica ou hidráulica.

    O novo produto combina três funções separadas: frenagem regressiva; encaixe amortecedor e fechamento suave. Ele desacelera o movimento linear das portas, janelas e até mesmo de gavetas pesadas até que alcancem uma posição de extremidade definida.

    O SDD é montado na porta deslizante e consiste em uma seção longitudinal com um pistão flutuante em cada extremidade – além de um pistão amortecedor que funciona com óleo. Ambas as extremidades do SDD são preenchidas com gás, que torna o vazamento de óleo quase impossível. Um gancho é conectado à haste do pistão do elemento amortecedor. À medida que a porta é fechada, ela é presa no gancho, que libera o elemento amortecedor pré-tensionado. O impulso da porta puxa a haste do pistão, fazendo com que o pistão amortecedor freie no óleo. Ela então para suavemente quando pressionada contra a mola pneumática na extremidade "fechada".

    O SDD foi projetado em quatro tamanhos diferentes, cada um deles com uma estrutura de comprimento diferente. Isso permite o conceito de manuseio de portas que vão de 60 a 400 kg. O menor modelo, o "Soft Close" 04-12, foi o primeiro a ser lançado: apresenta uma estrutura de 315 mm de comprimento e consegue lidar com portas de 60 a 100 kg. É indicado para fabricantes de móveis e ferramentas de montagem. Na outra ponta, o modelo 08-23 apresenta uma estrutura de 480 mm de comprimento e a capacidade de lidar com portas de 200 a 400 kg.

    É provável que o SDD seja usado em uma linha de estruturas de portas deslizantes que inclua portas de celeiros, divisórias de ambientes e janelas de batente. A SKF vislumbra oportunidades com fabricantes e varejistas de portas deslizantes, móveis e ferramentas de montagem para construção.

    O Amortecedor de porta deslizante (SDD) é uma das muitas inovações que a SKF apresentará na feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril). Mais informações podem ser obtidas no hall 22, estande B12, e em www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (93.3 KB)

SKF logo