SKF na Feira de Hannover: aplicativo móvel e sensor de vibração permitem a coleta de dados especializados por não especialistas
2015 Abril 13, 16:00 CEST
Na Feira de Hannover, a SKF lançará o SKF Enlight, um pacote que combina um novo aplicativo móvel avançado com um sensor ativado por Bluetooth. Ele permite que a equipe não especializada colete dados especializados, como informações de vibração e temperatura, usando dispositivos móveis padrão conforme a demanda, obtendo acesso à análise do especialista SKF.
Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF apresentou uma solução para ajudar equipes não especializadas a coletar dados críticos. O SKF Enlight é uma plataforma que combina um aplicativo móvel, um sensor especial e, se apropriado, hardware intrinsecamente seguro para permitir a coleta simples e rápida de dados das máquinas.
Existem três elementos-chave no SKF Enlight: o primeiro é o Data Collect, um aplicativo que transforma um dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet, em um dispositivo de coleta de dados. Os dados podem ser enviados diretamente para a SKF Cloud, para análise do especialista pela rede global dos Centros de Diagnósticos Remotos SKF (RDC). O segundo elemento-chave é o Detector de condições de máquinas sem fio SKF (WMCD, Wireless Machine Condition Detector), um sensor especial que mede os dados de vibração e temperatura – e os retransmite para o Data Collect via Bluetooth. Por último, o terceiro elemento são os tablets e smartphones especialmente projetados, compatíveis com a Zona 1 Atex, caso os usuários precisem coletar dados em áreas perigosas.
“O aplicativo é extremamente fácil de usar, permitindo que, até mesmo, quem não seja especialista em vibrações colete dados especializados,” afirma Christoffer Malm, responsável pela Connectivity Room da SKF. “O usuário está apenas a um clique de botão dos especialistas do RDC, que usam seu amplo conhecimento para fornecer uma análise detalhada das condições de uma máquina – e fornecem recomendações para corrigir as falhas.”
O sensor WMCD, montado magneticamente em uma máquina, mede os dados de vibração e temperatura. Eles são então enviados para o aplicativo – via Bluetooth – para visualização. Os níveis de vibração são testados em relação às normas ISO. O usuário vê a avaliação como um simples "semáforo" (vermelho, amarelo ou verde).
Além disso, o WMCD realiza uma medição simultânea da condição do rolamento – usando algoritmos SKF patenteados para avaliar a gravidade dos danos e desgaste. Novamente, os resultados são exibidos em formato de semáforo. No caso de alerta ou aviso em algum dos parâmetros medidos, o usuário pode solicitar um "Diagnóstico sob demanda" diretamente na tela de medição. Os dados coletados são enviados sem fio para um RDC SKF, onde um especialista em vibração poderá analisar os dados e enviar um relatório sobre a causa da alta vibração diretamente à conta de e-mail do usuário.
Os analisadores dedicados de vibração exigem um alto nível de competência e são caros para uma medição única. O SKF Enlight fornece instrumentos fáceis de usar e de baixo custo, com conexão instantânea ao conhecimento SKF através de sua rede de RDC. Ele ajudará os usuários a fazer o monitoramento de vibrações de maneira ainda não realizada atualmente por sistemas como analisadores dedicados de ponta ou baseados em rota. As unidades de fabricação e oficinas de reparos devem ser as primeiras a ser beneficiadas.
O sistema SKF Enlight é uma das muitas inovações que a SKF apresentará na Feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril). Mais informações estão disponíveis no corredor 22, estande B12, e em www.skfpowerthefuture.com.
Aktiebolaget SKF
(publ.)
Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com
SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.