SKF aumenta confiabilidade e eficiência dos sistemas top-drive de petróleo e gás

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    Na feira Hannover, a SKF mostrará uma linha de soluções avançadas que estão ajudando a melhorar a confiabilidade operacional de sistemas top-drive importantes no setor de petróleo e gás

    Gotemburgo, 13 de abril de 2015: Uma linha de produtos e sistemas avançados da SKF, a empresa de engenharia do conhecimento, está tendo um papel importante na melhoria da confiabilidade e desempenho de sistemas top-drive importantes usados em plataformas de exploração e perfuração de petróleo e gás. Entre as soluções top-drive da SKF estão rolamentos de alto desempenho, vedações, produtos de lubrificação e monitoramento de condições.

    O mais novo equipamento de top-drive é usado para dar apoio e girar a seção de perfuração durante o processo em condições ambientais extremas – tanto em terra quanto off-shore. Às vezes com mais de 8 km de comprimento, a carga da seção de perfuração sobre o top-drive pode ultrapassar 1.500 toneladas. E o processo de perfuração cria cargas extras de choque, torção e vibração, impondo mais exigências sobre o sistema do rolamento com até seis tipos diferentes de rolamentos localizados em 13 posições.

    As soluções em rolamentos do top-drive foram projetadas para solucionar esses desafios. Por exemplo, o principal rolamento axial de rolos cônicos foi projetado especificamente para o setor de perfuração, usando os programas de modelagem SKF mais recentes capazes de simular condições operacionais relevantes.

    As unidades de rolamentos sensorizados SKF resolvem problemas da aplicação no motor de acionamento principal e apresentam corpos rolantes de cerâmica, sensores com velocidade e direção de rotação aprovados pela ATEX, vedações de lábio duplo de alto desempenho – tudo isso em um conjunto unificado e lubrificado por toda a vida para fácil montagem ou retrofit de campo.

    Está disponível também uma bomba gerotor PS-143 de sistemas de lubrificação aprovados pela ATEX, com limitadores de fluxo que dosam com precisão as quantidades de óleo, fornecendo lubrificação confiável e sem problemas para todos os pontos de lubrificação em cada unidade top-drive.

    O monitoramento de condições é um elemento importante da oferta de top-drive da SKF. A empresa fornece uma linha portátil e sistemas de monitoramento on-line, entre eles a família de Sistemas Multilog On-line com o produto DMx intrinsecamente seguro ou o sistema IMx para monitoramento avançado. Esses sistemas fornecem uma visão da integridade mecânica do top-drive, detectam alterações nas condições operacionais e permitem que o trabalho de manutenção seja planejado com antecedência.

    Roland Muttenthaler da SKF, diz, “O segmento de petróleo e gás está sob pressão cada vez maior, seja para manter as margens, seja para estar em conformidade com a legislação ambiental e de segurança cada vez mais rígida. Nossas soluções de top-drive fazem parte de uma linha mais ampla de produtos, serviços de otimização de ativos e suporte técnico que ajudam os clientes a melhorar a confiabilidade, a eficiência e o desempenho de custo de suas operações de perfuração, onde quer que estejam no mundo.”

    As soluções de top-drive da SKF estão entre as soluções que serão exibidas na feira Hannover deste ano (de 13 a 17 e abril). Mais informações podem ser encontradas no corredor 22, estande B12, e em www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.

    As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.5 MB)

SKF logo