Tecnologia inteligente de rolamentos do SKF Insight testada nos setores de energia eólica e ferrovias

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    A SKF mostrará, na Feira de Hannover, como a revolucionária tecnologia do SKF Insight está aprimorando a gestão da integridade dos rolamentos nos setores de energia eólica e ferrovias

    Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF começou a utilizar o SKF Insight – sua revolucionária tecnologia de gestão de integridade do rolamento – em várias aplicações de setores de ponta.

    A tecnologia, que utiliza sensores inteligentes e autoalimentados sem fio no rolamento SKF para fornecer dados instantâneos de monitoramento de condições através da Internet, está passando por testes em projetos desafiadores nos setores de turbinas eólicas e ferrovias.

    A aplicação de algoritmos de gestão de integridade do rolamento SKF nos dados fornecidos pelo SKF Insight permite uma abordagem "adaptável" à manutenção. Enquanto o monitoramento de condições tradicional detecta os danos no rolamento, o SKF Insight detecta as condições anormais que causam os danos e consegue tomar medidas para evitá-los.

    "Ele vai além da atual tecnologia de rolamento sensorizado ao integrar uma variedade maior de sensores, e pode incluir a tecnologia sem fio inteligente e autoalimentada,” afirmou Ronnie Spolidoro, gerente de desenvolvimento comercial do SKF Insight. "Esses rolamentos são conectados à SKF Cloud, oferecendo a clientes acesso a uma gama de serviços de suporte e diagnóstico da SKF, que garante a gestão completa de integridade dos rolamentos.”

    O SKF Insight monitora parâmetros dinâmicos, como vibração, temperatura, condição de lubrificação e carga e informa o usuário quando as condições são anormais e ameaçam causar danos. Quando foi lançado, na Hannover 2013, o SKF Insight era um conceito de tecnologia – uma maneira na qual os engenheiros de manutenção podiam melhorar o monitoramento de condições mantendo guias na integridade do rolamento. Dois anos depois, ele é uma solução totalmente funcional utilizada em pilotos do cliente, capaz de fornecer dados diretamente aos centros de diagnóstico para melhor monitoramento de condições através da SKF Cloud utilizando o SKF @ptitude. A partir daqui, painéis e relatórios podem ser fornecidos ao operador da fábrica, fabricante da máquina, SKF ou qualquer outra pessoa autorizada com acesso à Internet.

    Os dados também podem ser acessados em dispositivos móveis, como iPads – e é assim que o SKF Insight será mostrado na Feira de Hannover, em uma exibição de funcionamento em tempo real.

    Usando, agora, dados dinâmicos do rolamento fornecidos pelo SKF Insight, a gestão de integridade do rolamento é uma abordagem inovadora e em desenvolvimento que determinará como as condições atuais estão afetando a integridade do rolamento, acionando ações corretivas para saná-la – tais como adição automática de lubrificante ou alteração das condições da máquina. Isso evita danos ao rolamento, rótula, maximizando sua vida útil.

    Uma das áreas mais promissoras de aplicação do SKF Insight está no monitoramento de turbinas eólicas, devido ao grande custo de manutenção. Em alguns casos, o custo da troca do rolamento principal de uma turbina eólica pode ser tão alto que questiona o caso de negócios sobre a construção da turbina em primeiro lugar. Utilizado aí, o SKF Insight pode monitorar cargas e condições de lubrificação em funcionamento, proporcionando tempo necessário para evitar que sejam desenvolvidas condições de processo prejudiciais.

    A empresa já está trabalhando com um cliente de turbinas eólicas para desenvolver esse sistema. Ele mede informações dinâmicas do rolamento no verdadeiro estado operacional e então as transmite sem fio para centros de monitoramento remoto ou para equipes de manutenção local. A solução em desenvolvimento irá monitorar a velocidade, vibração, temperatura e condição de lubrificação. E, o que é mais importante, pode ser retroajustada, podendo aprimorar o potencial operacional de novas turbinas e dos muitos milhares que já estão em operação no mundo inteiro.

    A empresa está desenvolvendo uma solução semelhante no setor de ferrovias, para componentes críticos de rolamentos de ponta de eixo que são normalmente trocados em intervalos definidos, independentemente de sua condição. O SKF Insight cria uma maneira econômica de coletar dados de monitoramento de condições para que a vida útil do rolamento e os intervalos de troca sejam determinados com base nas condições operacionais reais.

    O SKF Insight e a gestão de integridade do rolamento fazem parte de uma série de inovações que a SKF apresentará na Feira de Hannover deste ano (de 13 a 17 de abril). Mais informações podem ser encontradas no corredor 22, estande B12, e em www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® e SKF Insight são marcas registradas do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.4 MB)

SKF logo