SKF lança novo modelo inovador de vida nominal do rolamento

2015 Abril 13, 16:00 CEST

O desenvolvimento de um modelo inovador de vida nominal do rolamento de esferas leva a uma visão mais aprofundada de como melhorar o desempenho em campo de aplicações de rolamentos.

Gotemburgo, Suécia, 13 de abril de 2015: A SKF lançou um novo modelo pioneiro que ajudará os engenheiros a calcular uma vida nominal de rolamento mais realista, levando em conta mais fatores influenciadores do que antes. O novo modelo é um grande avanço para o setor e terá um papel fundamental ao permitir que fabricantes de equipamentos originais e usuários finais combinem os rolamentos com as condições da aplicação com certeza ainda maior, resultando em maior vida útil do rolamento e custos operacionais reduzidos.

Desenvolvido como parte do SKF EnCompass Field Performance Programme, o novo Modelo Generalizado de Vida Útil do Rolamento da SKF permitirá aos projetistas de equipamentos originais e usuários finais adaptar, com mais precisão, os rolamentos às condições reais de aplicação.

A SKF elaborou o modelo e um artigo técnico correspondente, que, devido à sua importância para as áreas mais amplas de escopo industrial e de engenharia, foi enviado para a comunidade científica. O novo modelo baseia-se nos pontos fortes do atual modelo de vida útil do rolamento, que foi desenvolvido pela SKF há mais de 30 anos, padronizado de acordo com a norma ISO 281:2007 e utilizado atualmente em todo o mundo.

Agora, o novo Modelo Generalizado de Vida Útil do Rolamento da SKF separa com êxito os modos de falha superficial e subsuperficial. Com base em modelos tribológicos explícitos, ele considera novos parâmetros de desempenho, incluindo aqueles usados para lubrificação, contaminação, resistência superficial e resistência ao desgaste moderado. Compreendendo e levando em conta mais modos de falha possíveis, o modelo é capaz de prever, de modo mais realista, o comportamento dos rolamentos e sua vida útil conforme uma ampla variedade de condições operacionais no campo.

Alrik Danielson, presidente e CEO do Grupo SKF, observa: "a SKF tem o orgulho de estar liderando novamente no avanço da ciência de tribologia e de aplicá-la na otimização de rolamentos nas aplicações de nossos clientes. Esse novo modelo inovador irá aprimorar nossa capacidade de ajudar os clientes a selecionar os rolamentos que atendem às suas necessidades específicas em termos de vida útil do rolamento, velocidade, consumo de energia e muito mais.”

O atual modelo de vida nominal do rolamento é baseado principalmente no acúmulo de falhas de fadiga subsuperficial que é transformado em uma probabilidade de sobrevivência do rolamento, usando o modelo de distribuição de probabilidade Weibull e, em seguida, modificado com modelos de concentração de tensão superficial para lubrificação deficiente e contaminação do lubrificante. O modelo é usado para determinar a classificação de carga dinâmica básica exclusiva do rolamento, também conhecida como valor C; carga para a qual a vida nominal calculada da população de rolamentos com confiabilidade de 90% é um milhão de rotações. Atualmente, porém, os rolamentos SKF de alta qualidade raramente falham devido a falhas de fadiga subsuperficial. Hoje em dia, a falha geralmente é resultado de uma falha superficial causada por fatores como contaminação, lubrificação inadequada ou outras condições ambientais que levam à fadiga superficial e ao desgaste.

Bernd, vice-presidente sênior de desenvolvimento tecnológico do grupo, explica: "O valor C ainda é um parâmetro de desempenho importante, mas conta apenas parte da história porque não leva em conta a microgeometria do contato de rolagem do rolamento, as propriedades do material e outros fatores críticos. Novos materiais ou tratamentos térmicos de aço, texturas de superfície e perfis de contato aprimorados, revestimentos de alto desempenho, rolamentos híbridos, lubrificantes melhores – tudo isso não pode ser refletido com aumentos de um único parâmetro de desempenho de fadiga subsuperficial como o valor C. É por essa razão que são exigidos novos conceitos na vida útil do rolamento, que, juntamente com o conhecimento de aplicação da SKF, permitirão melhor desempenho em campo.”

Outra vantagem do novo modelo é que é suficientemente flexível para permitir a integração de novos conhecimentos nas ciências de tribologia e materiais à medida que é desenvolvido. À medida que a ciência dos rolamentos evolui, o modelo também evoluirá.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
SKF EnCompass é uma marca comercial do Grupo SKF.

SKF logo