SKF mostrará as mais novas soluções para turbomáquinas na Feira de Hannover

  • Artigo

    2015 Abril 13, 16:00 CEST

    A SKF lançará o painel de controle E300V2 de rolamentos magnéticos para máquinas turbo e destacará as vantagens da tecnologia S2M de rolamentos magnéticos ativos na Feira de Hannover 2015

    Gotemburgo, 13 de abril de 2015: A SKF, empresa de engenharia do conhecimento, lançará, na Feira de Hannover deste ano, seu mais novo painel de controle E300V2 de rolamentos magnéticos para uso em uma ampla variedade de turbomáquinas. Haverá um display virtual do novo sistema, mostrando as vantagens da tecnologia de rolamentos magnéticos ativos SKF para uso em turbomáquinas grandes.

    O novo painel E300V2 é um painel eletrônico digital que substitui a versão anterior; 650 unidades dele foram instaladas em diferentes locais em todo o mundo.

    O E300V2 é um sistema modular de melhor confiabilidade e manutenção e incorpora diversos recursos novos e importantes. Entre eles estão o monitoramento e diagnóstico remotos, redundância de componentes-chave, no-break reserva e um sistema de aquisição de dados de alta resolução. Este último monitora as condições operacionais, como velocidade de rotação, vibração e temperatura em tempo real, permitindo que os engenheiros visualizem as órbitas de rotação, com gráficos em cascatas 3D mostrando análises espectrais, instantâneos de tempo e outros parâmetros críticos. Ele possui ferramentas integradas, qualificadas em projetos subaquáticos, para acesso remoto que permite a realização de análise e ajuste de parâmetros operacionais.

    Askar Gubaidullin, gerente de desenvolvimento comercial de megatrônica magnética da SKF, explica: “A SKF trabalhou por muitos anos em conjunto com os principais fabricantes e operadores mundiais de turbomáquinas em terra, off-shore e subaquáticas. O novo E300V2 é o resultado deste conhecimento e desta experiência, oferecendo a oportunidade de minimizar custos e de melhorar a confiabilidade. Seu sistema de controle otimizado reduz o tempo de comissionamento do equipamento rotativo. Além disso, o novo sistema fornece aos operadores das fábricas um alto grau de autonomia”.

    Essas vantagens são ampliadas ainda mais com o uso dos Rolamentos magnéticos SKF S2M. Eles são capazes de aumentar a faixa operacional das turbomáquinas, permitindo a rotação em velocidades mais elevadas e com flexibilidade operacional muito maior. Quando usados em compressores de motor integrados, eliminam a necessidade de lubrificação e, com isso, o espaço físico e a manutenção, além de eliminar também caixas redutoras, vedações e sistemas auxiliares de refrigeração, a fim de cortar custos operacionais e de capital.

    Os rolamentos magnéticos ativos SKF S2M possuem mais de 1.000 referências em turbomáquinas grandes em todo o mundo: compressores centrífugos, turboexpansores, motores e turbinas a gás.

    Mais informações podem ser encontradas na exposição projetada especialmente para a Feira de Hannover, no estande B12 do corredor 22, e também em www.skfpowerthefuture.com

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner +1 2674366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.3 MB)

SKF logo