A SKF oferece um novo sistema para alinhamento de eixo a laser básico

  • Artigo

    2015 Maio 11, 13:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 11 de maio de 2015: A SKF anunciou hoje o lançamento da ferramenta para alinhamento de eixo para fácil alinhamento a laser básico TKSA 31 com um preço básico. Desenvolvida para máquinas rotativas em aplicações industriais, a ferramenta ajuda os clientes a identificar e corrigir desalinhamentos em eixos para melhorar a disponibilidade do equipamento e a confiabilidade e para reduzir os custos de manutenção. A TKSA 31 e a previamente anunciada TKSA 41 compartilham o mesmo projeto, mas a ferramenta TKSA 31 tem um preço mais baixo que sua irmã maior, a TKSA 41. Em contrapartida, a versão menor tem menos flexibilidade de medição e não possui a função de câmera que permite adicionar imagens aos relatórios de alinhamento da TKSA 41. Ambas as ferramentas foram desenvolvidas para tornar o alinhamento de eixos fácil e intuitivo, mesmo para operadores com pouca experiência.

    Composta por duas unidades de medição com detectores grandes e lasers brilhantes, a TKSA 31 reduz a necessidade de pré-alinhamento e fornece medições precisas, mesmo em condições desfavoráveis. A ferramenta integrada de pé manco ajuda a estabelecer a base para um alinhamento bem-sucedido.

    O display de cristal líquido (LCD) com navegação sensível ao toque da TKSA 31 torna o alinhamento fácil e simples, e as medições podem ser realizadas utilizando-se as posições conhecidas 9-12-15 horas com flexibilidade adicional de 40° ao redor de cada uma delas. A visualização em tempo real da ferramenta dá suporte a medições intuitivas e facilita as correções de posição vertical e horizontal da máquina.

    Como o instrumento permite medições automáticas pela detecção de quando os cabeçotes se encontram na posição correta, os operadores podem usar as duas mãos para manter os eixos na posição correta. Depois de cada alinhamento, a TKSA 31 gera automaticamente um relatório personalizado com observações sobre a aplicação, e cada relatório pode ser exportado no formato de arquivo PDF. A biblioteca integrada da máquina ajuda a organizar os relatórios de alinhamento e oferece uma visão geral de todas as máquinas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.1 MB)

SKF logo