SKF lançará rolamentos de rolos cônicos Explorer de quatro carreiras aprimorados na METEC 2015

  • Artigo

    2015 Junho 17, 13:00 CEST

    Novo projeto de rolamento de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras para rolos de trabalho em laminadores torna as variantes de rolamentos abertos e vedados completamente intercambiáveis para obter mais liberdade no projeto e desempenho aprimorado

    Gotemburgo, Suécia, 17 de junho de 2015: Na METEC 2015, a SKF lançará seu novo projeto de rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras.

    Apresentando variantes abertas e vedadas idênticas, tanto em dimensões quanto em capacidade de transporte de carga, os rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras aprimorados definem um novo padrão para a intercambiabilidade entre rolamentos abertos e vedados. Além disso, oferecem liberdade sem precedentes para que os rolamentos correspondam às demandas de aplicações de cilindros de trabalho.

    “Com frequência, a seleção de rolamentos abertos ou vedados para cilindros de trabalho envolve comprometimento da capacidade de transporte de carga, da confiabilidade e da vida útil do serviço”, explica Jacek Hudzikowski, SKF Metals Industry Business Engineer (Engenheiro comercial da Indústria metalúrgica). “Graças ao novo projeto, os rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras aprimorados são idênticos, tanto em relação à dimensão quanto em relação à capacidade de transporte de carga. Isso significa que as siderúrgicas podem escolher a opção mais adequada para ajudar a aumentar o desempenho, a confiabilidade e cortar despesas com manutenção sem comprometer.”

    A nova vedação compacta permite um projeto de rolamento unificado, o que resulta em um desempenho aprimorado em comparação às versões anteriores. Fabricado com material resistente ao calor e ao desgaste, a vedação oferece melhor desempenho com menos atrito, temperatura operacional e desgaste. Nem mesmo os rolamentos abertos terão saliências na gaiola. Isso torna o manuseio de rolamentos muito mais fácil e, ao mesmo tempo, reduz o risco de danos tanto no manuseio quanto na operação. Projetado para oferecer distribuição de tensão no contato das pistas/rolos, os rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras aprimorados podem suportar cargas maiores que os projetos anteriores. Os quatro anéis externos separados também permitem uma distribuição de carga aprimorada e mais uniforme e, consequentemente, uma vida útil mais longa.

    Devido ao projeto sem espaçadores, os novos rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer de quatro carreiras aprimorados também são mais fáceis de montar e desmontar.

    A METEC é a maior exposição da indústria metalúrgica e acontece uma vez a cada quatro anos. A METEC é realizada no Trade Fair Center (Messe Dusseldorf) em Dusseldorf, na Alemanha, de 16 a 20 de junho de 2015. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no Hall 4, E20.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique.Turner; +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

    As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.4 MB)

SKF logo