Soluções SKF de petróleo e gás em exibição no Offshore Europe 2015

  • Artigo

    2015 Agosto 27, 10:00 CEST

    A SKF apresentará uma série de inovações que atendem às necessidades do setor de petróleo e gás na Offshore Europe 2015.

    Gotemburgo, Suécia, 27 de agosto de 2015: A SKF, empresa do conhecimento em engenharia, apresentará na Offshore Europe 2015 uma linha de inovações que têm aumentado a confiabilidade e a eficiência dos fabricantes de equipamentos originais e operadores do setor de petróleo e gás.

    Entre as soluções apresentadas estão a exposição de top-drive, na qual a SKF exibirá a linha de seu mais recente equipamento para top-drive, projetado para melhorar a confiabilidade operacional de sistemas top-drive críticos. Isso inclui rolamentos, vedações, lubrificação e produtos de monitoramento de condições de alto desempenho.

    Podem ocorrer falhas onerosas do equipamento top-drive devido a cargas e vibração em excesso, contaminação do lubrificante ou descargas elétricas e entupimentos hidráulicos. As soluções SKF top-drive resolvem esses desafios e reduzem a probabilidade de falha. Os rolamentos axiais de rolos cônicos SKF, por exemplo, oferecem alta capacidade de carga, a capacidade de suportar cargas de choque e alta resistência ao desgaste, até mesmo em condições de lubrificante ineficaz – ampliando a vida útil do rolamento consequentemente.

    Além disso, a empresa mostrará o SKF Thruster Monitoring, uma solução integrada e flexível de Manutenção Baseada na Condição (CBM, Condition-Based Maintenance) para propulsores de impulso e posicionamento nos setores naval e offshore. Os benefícios de usar a solução SKF Thruster Monitoring incluem intervalos ampliados de vistoria, menor necessidade de engate a seco, tudo isso para menor risco de falhas e maior disponibilidade do navio. Como resultado, os usuários finais podem garantir melhor confiabilidade do impulsor e maior disponibilidade do ativo.

    Também em exibição estará a solução para caixas redutoras de plataformas autoelevatórias, lançada mais cedo neste ano. A garantia de melhor confiabilidade e segurança das caixas redutoras de plataformas autoelevatórias é fundamental para a produtividade no setor de petróleo e gás. É por isso que a SKF desenvolveu seu mais recente pacote de produtos de rolamento, vedação e lubrificação para caixas redutoras de plataformas autoelevatórias. Essa solução inclui os mais avançados rolamentos de rolos toroidais CARB® e rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer, testados em muitas das aplicações mais desafiadoras, e vedações de alto desempenho que evitam a entrada de agentes contaminantes. Entre os benefícios estão maior capacidade de carga e melhor contato de engrenagem com engrenagem, o que ajuda a ampliar a vida útil da engrenagem ao mesmo tempo que reduz o risco de falha.

    Os visitantes terão a oportunidade de ver o SKF Multilog On-line System IMx-M; uma solução avançada e econômica para o monitoramento de condições das máquinas offshore. Juntamente com o software SKF @ptitude Monitoring Suite, o SKF Multilog IMx-M oferece um sistema completo para a detecção de falhas precoce, diagnóstico e início de parada de máquinas. Além disso, o sistema SKF Multilog IMx-M é capaz de fornecer orientações automatizadas que permitem corrigir condições existentes ou iminentes que possam afetar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas.

    O estande apresentará um exemplo da solução de rolamentos magnéticos da SKF. A empresa trabalhou em conjunto com os principais fabricantes e operadores mundiais de turbomáquinas em terra, offshore e subaquáticas para desenvolver o painel de controle E300V2.

    O E300V2 é um sistema modular de melhor confiabilidade e incorpora diversos recursos novos e importantes. Entre eles estão o monitoramento e diagnóstico remotos, redundância de componentes-chave, no-break reserva e um sistema de aquisição de dados de alta resolução.

    No ano passado, a SKF comemorou a operação de seu milésimo rolamento magnético ativo S2M no setor de petróleo e gás. Essa tecnologia também estará disponível para visualização no Offshore Europe 2015.

    O Offshore Europe deste ano acontece de 8 a 11 de setembro de 2015, em Aberdeen, na Escócia. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no estande 1H41.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.1 MB)

SKF logo