SKF mostrará soluções de petróleo e gás no Simpósio de Bombas e Turbomáquinas

  • Artigo

    2015 Setembro 02, 10:00 CEST

    A SKF exibirá sua linha de soluções para o setor de petróleo e gás no Simpósio de Bombas e Turbomáquinas deste ano.

    Gotemburgo, Suécia, 2 de setembro de 2015: A SKF, empresa do conhecimento em engenharia, apresentará uma linha de produtos que melhoram o desempenho de ativos em ambientes rigorosos de petróleo e gás no Simpósio de Bombas e Turbomáquinas em Houston, Texas, EUA. As soluções exibidas permitem que os fabricantes de equipamentos originais e usuários finais melhorem a confiabilidade do ativo, reduzam o tempo de parada de máquina e diminuam os custos de manutenção.

    Os visitantes conhecerão, em primeira mão, os rolamentos magnéticos da SKF e terão uma percepção dos benefícios do painel de controle E300V2. A operação sem atrito, sem óleo e com baixa necessidade de manutenção dos rolamentos magnéticos SKF S2M os torna uma solução avançada, que tem trazido os benefícios da alta eficiência, vida útil longa e baixa necessidade de manutenção a aplicações críticas de petróleo e gás. O painel facilita o uso dos sistemas de rolamento magnético durante toda a vida útil do seu equipamento, desde o comissionamento eficiente até a operação diária segura, planejamento de manutenção e monitoramento de condições. O E300V2 substitui a versão popular anterior, da qual foram instaladas 650 unidades em todo o mundo.

    No simpósio, a SKF apresentará um tutorial ao vivo, no qual especialistas da empresa mostrarão a aplicação dos padrões API 617 em uma plataforma rotativa de rolamento magnético. O tutorial será apresentado no terceiro piso do centro de convenções na Sala 351F às 8h30, na quarta-feira, 16 de setembro de 2015.

    O estande de exibição da SKF mostrará a linha de soluções industriais de vedação da Kaydon Ring and Seal, que melhoram, comprovadamente, a confiabilidade das turbomáquinas nas aplicações de petróleo e gás. Entre os produtos estão vedações secas de gás, vedações periféricas, vedações de barreira de óleo e sistemas de controle de vedação, todos produtos líderes no mercado.

    Também estará em exibição o SKF Multilog On-line System IMx-M, a solução ideal para o monitoramento de condições de máquinas offshore críticas. Juntamente com o software SKF @ptitude Monitoring Suite, o SKF Multilog IMx-M consegue oferecer um sistema completo para o início de desligamento de máquinas, detecção de falhas precoce e diagnóstico — permitindo que os usuários finais protejam e melhorem a confiabilidade do ativo e evitem o tempo de parada de máquina.

    Os visitantes também poderão ver a linha de soluções de lubrificação da SKF para o setor de petróleo e gás. Os sistemas de lubrificação centralizada SKF foram projetados para reduzir o tempo de parada de máquina e as perdas de produção, para ampliar a vida útil do rolamento e da máquina e para diminuir os custos associados à lubrificação manual.

    O Simpósio de bombas e turbomáquinas acontece no George R. Brown Convention Center de 14 a 17 de setembro de 2015 em Houston, Texas, EUA. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no estande 1307.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com 

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (550 KB)

SKF logo