Acoplamentos de disco SKF melhoram serviço em aplicações de alto torque

2015 Setembro 09, 10:00 CEST

SKF has launched a range of disc couplings in a variety of configurations that offer cost-effective, lubrication-free service in medium to high torque applications.

Gotemburgo, Suécia, 9 de setembro de 2015: A SKF lançou uma linha de acoplamentos de disco que oferece serviço econômico e sem lubrificação em aplicações de torque médio a alto que exigem rigidez de torção. O Acoplamento de disco SKF apresenta capacidade de até 178 kNm em diversas configurações — entre elas disco único, disco duplo e espaçador para montagem horizontal e vertical — levando seus benefícios a uma ampla linha de aplicações.

“Em muitas aplicações, o desafio da exposição aos elementos exige peças de qualidade que continuem funcionando tranquilamente”, diz David Beggs, Global Technical Manager da SKF Power Transmission. “O Acoplamento de disco SKF oferece sólido desempenho, com componentes usinados totalmente em aço, que proporcionam facilidade no manuseio de aplicações de alta velocidade. Com o balanceamento dinâmico de dois planos, normalmente são permitidas velocidades mais altas”.

Os acoplamentos consistem em dois cubos e um conjunto de disco de aço inoxidável laminado preso por uma série de parafusos encaixados, mantidos no lugar por porcas de fixação com inserto de nylon. Os acoplamentos minimizam a necessidade de manutenção porque oferecem alguma tolerância de desalinhamento e não exigem lubrificação. Os acoplamentos de disco único suportam deslocamento angular, enquanto as unidades de conjunto de disco duplo com espaçador suportam deslocamento angular, paralelo ou combinado. O conjunto de disco ou o espaçador podem ser removidos e reinstalados radialmente, o que significa que a máquina motriz e a máquina acionada não precisam ser movimentadas. 

Com furos-piloto do cubo que simplificam a perfuração conforme os requisitos, os Acoplamentos de disco SKF oferecem alto desempenho econômico a diversas aplicações e indústrias, entre elas petroquímica (ventiladores, bombas e compressores de acionamento direto), de impressão e papel (posicionamento), de plástico, geração de energia (bombas, alternadores e acionamentos com turbinas de alta velocidade), refrigeração (compressores) e naval.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

SKF logo