Funcionamento mais rápido, por mais tempo e mais limpo com a SKF na EMO Milano 2015

  • Artigo

    2015 Setembro 29, 13:00 CEST

    At EMO Milano 2015, SKF will be displaying a wide range of solutions designed to help equipment in machine tool applications run faster, longer and cleaner.

    Gotemburgo, Suécia, 29 de Setembro de 2015: A SKF, a empresa de engenharia do conhecimento, fará exposição de uma ampla variedade de suas soluções sustentáveis, confiáveis, de alto desempenho e alta capacidade de carga para aplicações na indústria de máquinas-ferramenta na EMO Milano 2015.

    As soluções da SKF em exposição foram desenvolvidas para permitir que os equipamentos utilizados em aplicações de máquinas-ferramenta tenham funcionamento mais rápido, por mais tempo e mais limpo.

    Comentando a presença da SKF na EMO Milano 2015, Davide Giordana, ‎Gerente Global do Segmento de Máquinas-Ferramenta na SKF, afirmou: “Os visitantes do estande de exposição da SKF verão como as soluções da empresa podem aumentar a velocidade e a precisão da usinagem para uma produção mais rápida, reduzir custos operacionais minimizando a manutenção, e aprimorar o desempenho ambiental de operações de usinagem”.

    Os rolamentos de superprecisão SKF podem acomodar um alto nível de precisão de giro a alta ou extremamente alta velocidade. A mais recente linha dos econômicos rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão da série S70..W oferece capacidades de alta velocidade, juntamente com funcionamento silencioso e baixos níveis de vibração. As aplicações típicas são máquinas de volume médio a alto, como máquinas do segmento de marcenaria, máquinas de transferência, pequenos centros de usinagem e retificadoras de ferramentas.

    Os visitantes também poderão conhecer a nova série de rolamentos de superprecisão de uma carreira de rolos cilíndricos, adequada para aplicações de alta velocidade, como máquinas de fresagem, centros de usinagem de alta velocidade, eixos-árvore eletrônico de torno mecânico, e rolamentos de superprecisão de duas carreiras de rolos cilíndricos, adequados para eixos-árvore de torno mecânico CNC convencionais acionados por correia de alta rigidez.

    Além disso, as soluções apresentadas incluem soluções SKF para tabelas de desvio que combinam uma linha completa de competências da SKF: Série NRT de rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de superprecisão SKF para alta precisão, alta capacidade e níveis de ruído reduzidos, junto com as soluções de vedação avançadas para prevenção de contaminação.

    Os visitantes também poderão ver os sistemas de lubrificação, como o SKF Compact Greaser ETP, que automaticamente fornece lubrificante a até cinco pontos de lubrificação.

    Entre muitas outras soluções avançadas e líderes de mercado, o estande da SKF apresentará uma série de produtos que não agridem o meio ambiente, pertencentes ao portfólio SKF BeyondZero*. Isso inclui o sistema de lubrificação por quantidade mínima (MQL) SKF LubriLean, que reduz significativamente o consumo de óleo e as emissões de CO2 e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade, possibilitando a economia de energia, e os rolamentos híbridos de superprecisão SKF para uma vida útil estendida.

    Além disso, a SKF também apresentará uma seleção de suas soluções para gerenciar os ativos de modo eficaz durante todo o ciclo de vida. As soluções em exposição incluem o Analisador SKF Microlog GX CMXA 75 com um kit de avaliação de eixos-árvore para coleta de dados mais abrangente mais e rápida, e uma variedade de soluções de vedação que proporciona resistência excepcional à hidrólise e produtos químicos, além de alta resistência a desgastes e abrasão.

    A EMO é a maior feira internacional da indústria de máquinas-ferramenta, e estima-se que 150 mil visitantes do mundo todo estejam presentes. O evento deste ano acontecerá de 5 a 10 de outubro de 2015, em Milão, na Itália. Os visitantes encontrarão a SKF no corredor 3, estande L15-H16. 

    *O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para serem incluídos no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.3 MB)

SKF logo